ZHCA995B December   2019  – October 2024 MSP430FR2353 , MSP430FR2355

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
0.2Vpp 2Vpp 0.1Vp 1Vp 3.3V 0V

设计说明

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些组件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载半波整流器电路设计文件。

精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦波)的负半输入反转并传输到其输出。此电路在反相放大器配置中使用了 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器,并使用了适当的二极管。通过使用 MSP430FR2355 SAC_L3 模块中的集成 DAC 在同相运算放大器终端上提供偏置电压,可实现高度集成。通过适当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。SAC_L3 运算放大器的输出可与 MSP430FR2355 中的其他 3 个 SAC_L3 模块级联,以扩展模拟信号链功能,或由板载 ADC 直接采样或由板载比较器监控,以在 MCU 内部进行进一步处理。此配置用来处理 0.2Vpp 到 2Vpp 之间的低于 50kHz 的正弦输入信号。

设计说明

  • 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅 Aol 规格)。
  • 使用开关速度快的二极管。高频输入信号将会失真,具体的程度取决于二极管可以从阻断状态过渡到正向导通模式的速度。肖特基二极管可能是一个较好的选择,因为它们以较高的反向漏电流为代价实现了比 pn 结二极管更快的转换速度。
  • 电阻器误差决定电路的增益误差。
  • 通过选择低阻值电阻器来更大限度地降低噪声误差。
  • 如果该修复方案是通过 MSP430FR2311 实现的,则可以在通用模式下通过 SAC_L1 运算放大器或跨阻放大器 (TIA) 来实现该电路。在这两种情况下,均可使用电阻分压器或外部 DAC 设置偏置电压。
  • 如果使用的运算放大器是 TIA,则需要将输入电压保持在 VCC/2 以下,以在外设的共模输入规格范围内工作。
  • 如果该修复方案是使用 MSP430FR2355 实现的,则可以在 DAC 模式下使用 4 个片上 SAC_L3 外设中的任何一个来实现该电路,以在同相运算放大器终端上生成偏置电压。
  • 当输入信号改变极性时,放大器输出必须摆动两个二极管压降。MSP430 SAC 和 TIA 运算放大器可以配置为“高速模式”,以实现更高的压摆率。
  • 半波整流器电路设计文件 包含如何正确初始化 SAC 外设的代码示例。

设计步骤

  1. 设置半波整流器的期望增益,以选择反馈电阻器。
    V o = Gain × V i
    Gain = − R f R 1 = − 1
    R f = R 1 = 2 × R eq
    • 其中 Req 是 R1 和 Rf 的并联电阻阻值
  2. 选择电阻器,使得电阻器噪声与运算放大器的电压宽带噪声相比可以忽略不计。
    E nr = 4 × k b × T × R eq
    R eq ≤ E nbb 2 4 × k b × T × 3 2 = Enbb
    = 20 nV Hz = 20 × 10 - 9 2 4 × 1 . 381 × 10 - 23 × 298 × 3 2 = 2 . 7 k Ω
    R f = R 1 ≤ 5 . 4 k Ω → 1 k Ω  (Standard Value)

设计仿真

直流仿真结果

瞬态仿真结果

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),MSP430 半波整流器电路,设计文件
  2. 德州仪器 (TI),MSP430 MCU 智能模拟组合培训,视频

设计特色运算放大器

MSP430FRxx 智能模拟组合
MSP430FR2311 SAC_L1 MSP430FR2355 SAC_L3
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC + 0.1V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 50pA
UGBW 4MHz(高速模式) 2.8MHz(高速模式)
1.4MHz(低功耗模式) 1MHz(低功耗模式)
SR 3V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1 4
MSP430FR2311
MSP430FR2355

设计备选运算放大器

MSP430FR2311 跨阻放大器
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC/2V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入)
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16)
UGBW 5MHz(高速模式)
1.8MHz(低功耗模式)
SR 4V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1
MSP430FR2311