ZHCA890A December   2018  – September 2024 DAC80501 , DAC80508 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

电源电压 (VCC) DAC 输出电压 输出电流 错误 最大负载电阻 顺从电压
5V 0V–2V 0–100mA <1% FSR 45Ω 4.5V

设计说明

可编程高侧电流源为以接地为基准的负载提供可调节电流。第一个运算放大器级根据 DAC 输出电压设置基准电流。第二个运算放大器级用作电流镜,用于获取基准电流并调节从输出 PMOS 到负载的电流。RSET、RA 和 RB 根据 DAC 电压设置输出电流。元件 CCOMP、RISO 和 RFB 可提供补偿,以确保电路的稳定性。利用该电路的常见终端设备包括 PLC 模拟输出模块、现场变送器、数字万用表、打印机、光学模块、LED 驱动器和 EPOS。

设计说明

  1. 选择具有低失调电压、增益和漂移误差的 DAC。使用 RRIO 运算放大器来保持低顺从电压,并且应选择具有低失调电压的运算放大器。
  2. 通过选择较大的 RA:RB 比率来更大程度地降低流经 RA、Q1 和 RSET 的电流,从而更大程度地提高效率,同时降低第一级中的发热和漂移。
  3. 针对 RSET、RA 和 RB 使用高精度、低漂移电阻器,以更大程度地减小电阻器不匹配和温度漂移导致的误差。
  4. 更大程度地减小 RB 的电阻,从而更大程度地增大顺从电压。
  5. 由于功率耗散导致发热,因此应避免将 Q2 放置在布局中的热敏组件附近。

设计步骤

  1. 通过根据 VDAC 选择 RSET,设置电流阱级中的基准电流。更大程度地减小基准电流,因为它直接流至接地并降低效率。将基准电流设置为 1mA 并计算 RSET。
  2. 根据所需的输出电流和 IOUT/ISET = 100mA/1mA = 100(这是所需的 RA:RB 比率),选择所需的增益比率。
  3. 通过允许的最大电压降来计算 RB 的最大值,以驱动流经最大负载的最大电流。
  4. 电压 VA 为 VCC – ISETxRA,由于运算放大器反馈,该电压等于电压 VB。选择 RA,以实现小于 500mV 的压降,从而保持所需的顺从电压。选择了 4.7Ω 的标准电阻。
  5. 根据 RA 和在第 2 步中选择的增益计算 RB。
  6. 验证 Q2 的功率耗散。可以通过以下公式计算基于负载的 Q2 功率耗散:

    当负载电阻为零时,Q2 的功率耗散达到最大:

    确认 Q2 的额定功耗为该功率耗散值。

直流传输特性

小信号阶跃响应

顺从电压

高电压电源修改

该电路设计示例针对 VCC 使用低电压电源。有些应用(如 4mA 至 20mA 电流环路)需要高电压电源来驱动大阻性负载。要修改此电流源以实现更高的电压电源,请选择高压、轨到轨输入/输出放大器(如 OPA192)。

器件

器件 主要特性 链路 其他可能的器件
DAC
DAC80501 具有 5ppm 内部基准的 16 位分辨率、1LSB INL、单通道、电压输出 DAC 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80508 具有 5ppm 内部基准的 16 位分辨率、1LSB INL、八通道、电压输出 DAC 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8775 具有集成直流/直流转换器的 16 位分辨率、四通道、±10V、±24mA 电压和电流输出 DAC 16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC) 精密 DAC (≤10MSPS)
放大器
OPA388 精密、零漂移、零交叉、轨到轨输入/输出、2.5V 至 5.5V 电源 单路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器 运算放大器
OPA192 精密、高电压、轨到轨输入/输出、4.5V 至 36V 电源 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器 运算放大器
TLV170 成本敏感型轨到轨输出、2.7V 至 36V 电源 适用于成本敏感型应用的单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器 运算放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI),0V 至 2V、0mA 至 100mA、1% 满标度误差、高侧 V-I 转换器参考设计,TIPD102 概述

德州仪器 (TI),具有自适应电源管理功能、功耗低于 1W 的四通道模拟输出模块参考设计,TIPD215 概述

德州仪器 (TI),8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计

德州仪器 (TI),SLAA867 的源文件,软件支持