ZHCA858A
December 2018 – June 2021
OPA333
,
TLV9002
设计目标
设计说明
设计注意事项
设计步骤
设计仿真
直流转换结果
设计参考资料
设计特色运算放大器
设计备选运算放大器
修订历史记录
设计特色运算放大器
TLV9002
V
cc
1.8V 至 5.5V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
1.5mV
I
q
0.06mA
I
b
5pA
UGBW
1MHz
SR
2V/µs
通道数
1、2、4
http://www.ti.com/product/TLV9002