ZHCA858A December   2018  – June 2021 OPA333 , TLV9002

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
    1.     直流转换结果
  6.   设计参考资料
  7.   设计特色运算放大器
  8.   设计备选运算放大器
  9.   修订历史记录

设计步骤

V o u t = V d d × R 1 R N T C + R 1 × R 2 | | R 3 + R 4 R 2 | | R 3 - R 4 R 3 × V d d
  1. 计算 R1 的值以生成线性输出电压。根据 NTC 热敏电阻的最小值和最大值来获取 R1 的一系列值。
    R N T C M a x = R N T C   @   25 C = 2 . 252   k Ω ,   R N T C M i n = R N T C   @   50 C = 819 . 7   Ω
    R 1 = R N T C   @   25 C × R N T C   @   50 C = 2 . 252   k Ω × 819 . 7   Ω = 1 . 359   k Ω 1 . 37   k Ω
  2. 计算输入电压范围。
    V i n M i n = V d d × R 1 R N T C M a x + R 1 = 3 . 3   V × 1 . 37   k Ω 2 . 252   k Ω + 1 . 37   k Ω = 1 . 248   V
    V i n M a x = V d d × R 1 R N T C M i n + R 1 = 3 . 3   V × 1 . 37   k Ω 819 . 7   Ω + 1 . 37   k Ω = 2 . 065   V
  3. 计算所需增益以生成最大输出摆幅。
    G i d e a l = V o u t M a x - V o u t M i n V i n M a x - V i n M i n = 3 . 25   V - 0 . 05   V 2 . 065   V - 1 . 248   V = 3 . 917 V V
  4. 使用理想增益求解 R2 和 R3 的并联电阻。选择 R4 = 1.5 kΩ(标准值)。

    R 2 | | R 3 i d e a l = R 4 G i d e a l - 1 = 1 . 5   k Ω 3 . 917   V V - 1 = 514 . 226   Ω
  5. 根据传递函数和增益计算 R2 和 R3

    R 3 = R 4 × V d d V i n M a x × G i d e a l - V o u t M a x = 1 . 5   k Ω × 3 . 3   V 2 . 065   V × 3 . 917   V V - 3 . 25   V = 1023 . 02   Ω
    R 2 = R 2 | | R 3 i d e a l × R 3 R 3 - R 2 | | R 3 i d e a l = 514 . 226   Ω   × 1023 . 02   Ω 1023 . 02   Ω - 514 . 226   Ω = 1033 . 941   Ω
  6. 根据 R2 (1.02kΩ) 和 R3 (1.02kΩ) 的标准值计算实际增益。
    G a c t u a l = R 2 | | R 3 + R 4 R 2 | | R 3 = 510   Ω   + 1 . 5   k Ω 510   Ω =   3 . 941 V V