ZHCA852A December   2018  – February 2020 OPA376 , TLV9062

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录

设计目标

交流增益 滤波器截止频率 电源
90dB fL fH Vcc Vee
0.7Hz 10Hz 5V 0V

设计说明

此两级放大器设计可对来自被动红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。此电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。此电路后跟一个窗口比较器电路,以生成数字输出或直接连接到模数转换器 (ADC) 输入端。

GUID-EA5C2C5C-4258-4696-9A96-719F24433F15-low.svg

设计说明

  1. 对于共模电压和输出偏置电压,使用 R2 和 R3(以及 R7 和 R8)之间的电阻分压器进行设置。
  2. 必须使用两个或更多个放大器级以能够有足够的环路增益。
  3. 可以添加其他低通和高通滤波器以进一步降低噪声。
  4. 电容器 C4 和 C8 通过减小电路带宽来过滤噪声,并帮助稳定放大器。
  5. 需要使用放大器输出端的 RC 滤波器(例如,R6 和 C5)来降低放大器的总集成噪声。
  6. 电路的最大增益会受滤波器截止频率的影响。可能需要调整截止频率以实现所需增益。

设计步骤

  1. 为低通滤波器选择高电容值电容器 C1、C5 和 C9。应首先选择这些电容器,因为与标准电阻器的值相比,高电容值电容器的可供选择的标准值有限。
    C1=C5=C9=10μF
  2. 计算 R1、R6 和 R11 的电阻器值以构成低通滤波器。
    R1=R6=R11=12π×fH×C1=12π×10Hz×10μF=1.592kΩ选择 R1=R6=R11=1.5kΩ (标准 电阻阻值)
  3. 为高通滤波器选择 C2、C3、C6 和 C7 的电容器值。
    C2=C3=C6=C7=33μF
  4. 为高通滤波器计算 R4 和 R9 的电阻器值。
    R4=R9=12π×fL×C2=12π×0.7Hz×33μF=6.89kΩ选择 R4=R9=6.81kΩ (标准 电阻阻值)
  5. 使用分压器将放大器的共模电压设置为中位电压。分压器的等效电阻应该等于 R4,以正确设置高通滤波器的转角频率。
    R2=R3=R7=R8=2×R4=2×6.81kΩ=13.62kΩ选择 R2=R3=R7=R8=13.7kΩ (标准 电阻阻值)
  6. 计算每个增益级所需的增益以满足总增益需求。在两个增益级之间平均分配电路的总增益目标。
    增益=90dB2=45dB=177.828VV
  7. 计算 R5 以设置第一级的增益。
    R5=增益-1×R4=177.828VV-1×6.81kΩ=1.204MΩ选取 1.2MΩ
  8. 计算 C4 以设置低通滤波器截止频率。
    C4=12π×R5×fH=12π×1.2MΩ×10Hz=13.263nF选取 C4=15nF
  9. 第一个增益级的增益和截止频率与第二个增益级相等,因此请将两个级的所有组件值设置为彼此相等。
    R1=R6=1.5kΩ
    R7=R8=13.7kΩ
    R9=R4=6.81kΩ
    R10=R5=1.2MΩ
    C8=C4=15nF
  10. 计算 R11 以设置电路输出端低通滤波器的截止频率。
    R 11 = 1 2 π × C 9 × f H = 1 2 π × 10 μF × 10 Hz = 1 . 592 kΩ 选择   R 11 = 1 . 5 kΩ

设计仿真

交流仿真结果

GUID-557A4E8F-1A70-48F2-9D60-CA1070603B83-low.svg

噪声仿真结果

GUID-2506F1DB-9082-430C-B64C-9A6BB87F1ED0-low.svg

参考资料:

  1. 《模拟工程师电路设计指导手册》
  2. SPICE 仿真文件 SBOC524
  3. TI 高精度实验室
设计特色运算放大器

TLV9062
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 0.3mV
Iq 538µA
Ib 0.5pA
UGBW 10MHz
SR 6.5V/µs
通道数 1、2 和 4
www.ti.com.cn/product/cn/tlv9062

设计备选运算放大器

OPA376
Vss 2.2V 至 5.5V
VinCM Vee 至 Vcc-1.3V
Vout 轨到轨
Vos 5µV
Iq 760µA/通道
Ib 0.2pA
UGBW 5.5MHz
SR 2V/µs
通道数 1、2 和 4
http://www.ti.com.cn/product/cn/opa376