设计目标
| 输入 |
输出 |
电源 |
| ViMin |
ViMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
| -1.25V |
+1.25V |
-2.4V |
+2.4V |
+2.5V |
-2.5V |
| 增益 |
截止频率 |
| 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) |
7kHz |
设计说明
该电路使用可变输入电阻来提供 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的可编程同相增益。该设计在整个增益范围内保持相同的截止频率。
设计说明
- 选择一个数字电位器(例如用于 R1 的 TPL0102)以设计低成本的数字可编程增益放大器。
- R3 设置当 R1 接近 0Ω 时的最大增益。
- 反馈电容器可限制带宽并防止出现稳定性问题。
- 评估在所选增益范围内的稳定性。最小增益设置可能对稳定性问题最敏感。
- 一些数字电位器的绝对值的变化幅度可能会高达 ±20%,因此可能需要进行增益校准。
设计步骤
- 选择 R2 和 R3 以设置当 R1 接近 0 时的最大增益:
- 选择电位器最大值以设置最小增益:
- 选择反馈电容器的带宽:
- 检查处于最小增益 (2V/V) 时(即 R1 = 100kΩ 时)的稳定性。要满足要求,fc(电路带宽)必须小于 fzero(由电阻反馈网络以及差分和共模输入电容产生的零点频率)。
设计特色运算放大器
| OPA364 |
| Vss |
1.8V 至 5.5V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
1mV |
| Iq |
1.1mA |
| Ib |
1pA |
| UGBW |
7MHz |
| SR |
5V/μs |
| 通道数 |
1、2 和 4 |
| OPA364 |
设计备选运算放大器
| OPA376 |
| Vss |
2.2V 至 5.5V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
5μV |
| Iq |
760μA |
| Ib |
0.2pA |
| UGBW |
5.5MHz |
| SR |
2V/μs |
| 通道数 |
1、2 和 4 |
| OPA376 |