ZHCA799B February 2018 – September 2024 ADC122S021 , ADC122S051 , ADC122S051Q-Q1 , ADC122S101 , LM35 , LMP7715 , LMP7721
| 输入 | ADC 输入 | 数字输出 ADC122S021 |
|---|---|---|
| VinMin = 0.03V | IN1 = 0.14 | 115 = 0x073 |
| VinMax = 1.07V | IN1 = 4.88 | 3998 = 0xF9E |
| VinMin = 0V | IN2 = 0V | 0 = 0x000 |
| VinMax = 1V | IN2 = 1V | 819 = 0x333 |
| 电源 | ||
|---|---|---|
| V+、VA | V– | |
| 5V | 0V | |
本设计展示了如何使用低 Ibias 放大器来驱动 SAR ADC。具有高输出阻抗的传感器需要具有低输入偏置电流的放大器,以便更大限度减小误差。可使用此类传感器的应用示例包括气体检测仪、血液气体分析仪 和空气质量检测仪。在本设计中,所使用的传感器为 pH 探针。pH 探针的输出阻抗可达 10MΩ 至 1000MΩ。如果将输出阻抗为 10MΩ 的 pH 探针与具有 3nA 输入偏置电流的运算放大器搭配使用,则由于该运算放大器的输入偏置电流导致的误差为 30mV。使用元件选择 部分中所述的输入信号幅度和增益时,30mV 相当于大约 2.9% 的误差。如果使用的是输入偏置电流为 3fA 的运算放大器,那么误差会降低至 30nV。
pH 传感器的输出不会快速改变,因此设计中可使用速度较慢的 ADC。来自 pH 传感器的值会随温度变化而变化,所以设计中选用了双通道 ADC,以便使用其中一个通道来监控温度。本设计中所使用的 ADC122S021 是一款双通道 12 位 ADC,其采样速率最高可达 200ksps。

| 规格 | 计算值 | 仿真值 | 测得值 |
|---|---|---|---|
| Ibias | 20fA | 118fA | 20fA |
下图展示了 LMP7721 的 pH 传感器输入、防护电压和 LMP7721 输出。这些数据都是在 100°C 情况下测得的,此时 pH 传感器具有最大的输出摆幅。

PCB 布局对于低 Ibias 电路而言至关重要。当两条布线之间存在电压电势时,布线之间会发生电流泄漏。这便是配置防护迹线的原因。我们将防护迹线的电压设置为接近输入电压,以更大限度地减少 LMP7721 输入与外界之间的漏电。LMP7721 有两个未使用的引脚(引脚 2 和引脚 7),它们可用于简化防护迹线的布局。
下图展示了一个示例布局。pH 传感器的输出与 LMP7721 的 +IN 输入借助该防护迹线(其电压接近输入电压)与电路的其他部分隔开。这会更大限度地减少 LMP7721 输入上的电流泄漏。pH 传感器的偏置在防护迹线之外。偏置点与电路其他部分之间的电流泄漏并不重要。阻焊层不得覆盖防护布线内的区域。如果电路板的底部有接地平面或其他内部平面,则这些平面中处于保护区下方的区域需为保留区。

| 器件 | 主要特性 | 链路 | 类似器件 |
|---|---|---|---|
| ADC122S021 | 12 位,SPI,双通道,50ksps 至 200ksps,单端输入 | www.ti.com.cn/product/cn/adc122s021 | www.ti.com/adcs |
| LMP7721 | 3fA 的超低输入偏置电流,25°C 时的额定限制为 ±20fA,失调电压 ±26µV,GBW 17MHz | www.ti.com.cn/product/cn/lmp7721 | www.ti.com/opamps |
| LMP7715 | 输入失调电压 ±150µV,输入偏置电流 100fA,输入电压噪声 5.8nV/√Hz,增益带宽积 17MHz | www.ti.com.cn/product/cn/lmp7715 | www.ti.com/opamps |
| LM35 | 直接在摄氏度下进行校准,+ 10mV/°C 线性比例因数,可确保 0.5°C 的精度(在 25°C 下),额定温度为 –55°C 至 150°C 的整个范围 | www.ti.com.cn/product/cn/lm35 | www.ti.com/temperature |
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。