ZHCA761A February 2018 – February 2019 OPA197 , TLV9062
设计目标
| 输入 | 输出 | 电源电压 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
| -5V | -1V | 0.05V | 3.3V | 5V | 0V | 5V |
设计说明
此设计使用具有反相正基准的反相放大器将–5V 至–1V 的输入信号转换为 3.3V 至 0.05V 的输出电压。此电路可用于将负传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
设计说明
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC511。
请参阅在 30 秒内设计增益和失调电压。
设计特色运算放大器
| TLV9062 | |
|---|---|
| Vss | 1.8V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 0.3 mV |
| Iq | 538 µA |
| Ib | 0.5pA |
| UGBW | 10 MHz |
| SR | 6.5V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| TLV9062 | |
设计备选运算放大器
| OPA197 | |
|---|---|
| Vss | 4.5V 至 36V |
| VinCM | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 25µV |
| Iq | 1 mA |
| Ib | 5pA |
| UGBW | 10 MHz |
| SR | 20V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| OPA197 | |