ZHCA758B February 2018 – September 2024 OPA1671 , OPA170 , OPA855 , OPA858
| 输入 | 输出 | BW | 电源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
| 0A | 50µA | 0V | 5V | 10kHz | 15V | -15V |
跨阻运算放大器电路可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于反馈电阻。该电路能够在输入电流变化时使输入源具有恒定的电压偏置,这可以使许多传感器受益。

直流仿真结果

交流仿真结果

| OPA170 | |
|---|---|
| Vcc | 2.7V 至 36V |
| VinCM | (Vee–0.1V) 至 (Vcc –2V) |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 0.25mV |
| Iq | 0.11mA |
| Ib | 8pA |
| UGBW | 1.2MHz |
| SR | 0.4V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| OPA170 | |
| OPA1671 | |
|---|---|
| Vcc | 1.7V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 |
| Vout | (Vee+10mV) 至 (Vcc-10mV),275µA |
| Vos | 250µV |
| Iq | 940µA |
| Ib | 1pA |
| UGBW | 12MHz |
| SR | 5V/µs |
| 通道数 | 1 |
| OPA1671 | |