ZHCA753C February   2018  – October 2024

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
IiMin IiMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
-1A 1A 110mV 3.19V 3.3V 0V 1.65V

设计说明

该单电源低侧双向电流感应解决方案可以精确地检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流感应可以保持共模电压接近于接地值,因此特别适用于总线电压高的应用。

设计说明

  1. 为了最大程度地减少误差,设置 R3 = R1 且 R4 = R2
  2. 使用精密电阻器以实现更高的精度。
  3. 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅 Aol 规格)。
  4. 在系统负载无法承受小型接地干扰或需要检测负载短路的应用中,请勿使用低侧检测。

设计步骤

  1. 确定传递方程,其中 R4 = R2 且 R1 = R3
    V o = I i × R shunt × R 4 R 3 + V ref
    V ref = V cc × R 6 R 5 + R 6
  2. 确定最大分流电阻。
    R shunt = V shunt I imax = 100 mV 1   A = 100
  3. 设置基准电压。由于输入电流范围是对称的,因此请将基准设置为 1/2 Vs。因此,使 R5 和 R6 的值相等。
    R 5 = R 6 = 10
  4. 根据运算放大器输出摆幅设置差分放大器增益。在电源为 3.3V 的情况下,运算放大器输出可以从 100mV 摆动至 3.2V。
    Gain = V oMax V oMin R shunt × I iMax I iMin = 3 .2 V 100 mV 100 × 1   A 1   A = 15 .5 V V
    Gain = R 4 R 3 = 15 .5 V V
Choose  R 1 = R 3 = 1 . 3  (Standard Value)
R 2 = R 4 = 15 . 5 V V × 1 . 3 = 20 .15 20  (Standard Value)

设计仿真

直流仿真结果

闭环交流仿真结果

瞬态仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),低侧双向电流检测电路仿真,电路 SPICE 仿真文件

德州仪器 (TI),±1A 单电源低侧电流检测解决方案,参考设计

设计特色运算放大器

OPA313
Vcc 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 500µV
Iq 50µA/通道
Ib 0.2pA
UGBW 1MHz
SR 0.5V/µs
通道数 1、2、4
OPA313

设计备选运算放大器

TLV9062 OPA376
Vcc 1.8V 至 5.5V 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨到轨 轨到轨
Vout 轨到轨 轨到轨
Vos 300µV 5µV
Iq 538µA/通道 760µA/通道
Ib 0.5pA 0.2pA
UGBW 10MHz 5.5MHz
SR 6.5V/µs 2V/µs
通道数 1、2、4 1、2、4
TLV9062 OPA376

对于先前所述的原始设计目标以外的电池供电或功率敏感型设计,需要降低系统总功耗。

LPV821
Vcc 1.7V 至 3.6V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 1.5µV
Iq 650nA/Ch
Ib 7pA
UGBW 8KHz
SR 3.3V/ms
通道数 1
LPV821