ZHCA734D August 2017 – June 2025 ISO1211 , ISO1212 , ISO1228 , ISO7710 , ISO7720 , ISO7730 , SN65HVS880 , SN65HVS881 , SN65HVS882 , SN65HVS883 , SN65HVS885
数字输入 (DI) 模块可用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和电机驱动,以接收来自现场传感器和开关的 24V 数字输入。隔离功能用于管理接地电势差。使用带迟滞的电压比较器将输入信号转换为逻辑高电平或低电平。同时实施某种形式的电流限制,以避免 24V 输入产生过度的电流消耗;功率损耗是紧凑型高密度多通道设计中的一大关键问题。
适用于可编程控制器的 IEC 61131-2 标准指定了三种不同类型的数字输入接收器:1 类、2 类和 3 类。1 类和 3 类的理想实施方案为:在开通状态下尽可能消耗接近 2mA 的电流,电压转换阈值介于 5V 到 11V 之间。
图 1 具有基本电流限制的传统 DI 模块
图 2 传统 DI 模块更加准确但是其电流限制方案较复杂图 1 和 图 2 显示了当今所用的两种最常见的数字输入接收器实施方案。在 图 1 所示的第一个案例中,电压阈值由电阻器 R1 和 R2 设定,R2 发挥限制基础电流的作用。这种针对 3 类输入的实施方案可轻松以 32V 输入实现最高为 12mA 的电流消耗。图 2 所示的第二种实施方案使用了几个分立式元件(9 至 15),用于高效实现电流限制,控制电压阈值。在本案例中,对于 3 类接收器,在不同温度条件下电流消耗可高达 6mA,具体取决于设计。在这两个案例中,3 类输入的电流限值显著高于 2mA 的理想电流限值。光耦合器后面通常需要使用施密特触发缓冲器,以提供用于抗噪的迟滞。
德州仪器 (TI) 的 ISO1211- 1 通道、ISO1212 - 2 通道和 ISO1228 - 8 通道器件为具有集成电流限制功能的隔离式数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性标准。ISO1211 和 ISO1212 专为功能安全用例所需的通道间隔离而设计,ISO1228 专为多通道所设计。图 3 显示了带 ISO1211 的数字输入模块中某一通道的实施方案。电阻 RSENSE 用于控制限流限值,而 RTHR 用于控制电压转换阈值。RSENSE 和 RTHR 的建议值以及多通道和其他情形的应用电路请参见 ISO121x 产品数据表。ISO121x 通过集成精确的电流限制功能、带迟滞的电压比较器、反极性保护和隔离功能,从而简化系统设计,并且无需场侧电源。对于 3 类特性,ISO121x 可将输入电流消耗限制到 2.5mA 以下,比传统方法低 5 倍。图 4 显示了数字隔离器采用 ISO1228 实施 8 通道操作。ISO1228 在同一器件中支持灌电流模式和拉电流模式,配置情况如图 4所示。电阻 RILIM 能设置全部通道的电流限制值。在具有电流限制和诊断功能的 ISO1228 八通道隔离式数字输入 数据表中提供了 RILIM、RTHR 和 RPAR 的建议值。
图 5 电路板温度比较:传统解决方案与 ISO1212 的对比
图 6 在环境温度为 25°C 且所有通道均开启时的 ISO1228 电路板温度与采用光耦合器的传统方法相比,采用 ISO121x 进行设计具有以下优势:
图 7 比较了采用四个 ISO1212 器件的设计布局与竞品 8 通道单芯片设计。电路板的 Y 尺寸受到输入螺纹接线端子和连接器的放置方法的限制。然而,8 通道单芯片设计的 X 尺寸更大。这是因为 IC 附近布线拥塞,需要占用更多空间。另一方面,由于 ISO1212 只有两个通道,因此就能更加灵活地将 IC 放置在更靠近输入端子的位置,从而显著简化布线,减小解决方案的尺寸。
图 7 基于 ISO1212 的设计与竞品 8 通道单芯片设计之间的布局对比基于 ISO1228 的设计与传统实现相比的主要优势:
图 8 ISO1228 的引脚电流
图 9 ISO12xx 器件根据 IEC 61000-4-x 标准专门针对浪涌、EFT 和 ESD 抗扰性进行设计。请参考产品数据表的应用部分,获取设计和布局指南,实现理想的瞬态抗扰性。
ISO1212、ISO1211 和 ISO1228 器件在数字输入模块中引进现代设计,在小型封装中集成了 IEC 61131-2 输入特性、带迟滞的电压比较器、精确的电流限制和电隔离功能。与传统解决方案相比,采用 ISO121x 设计的模块可降低功率损耗,从而提高通道密度,而且其外形紧凑,设计简单。
| 器件 | 优化参数 | 性能权衡 |
|---|---|---|
| SN65HVS880 | 8 通道数字输入串行器 | 非隔离式 3.6mA 电流限制,需要场侧电源 |
| SN65HVS885 | 8 通道数字输入串行器 | 非隔离式 3.6mA 电流限制,需要隔离式直流/直流 |