ZHCA058C January 2008 – September 2026 TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61020 , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61040 , TPS61040-Q1 , TPS61041 , TPS61041-Q1 , TPS61042 , TPS61043 , TPS61045 , TPS61050 , TPS61052 , TPS61054 , TPS61055 , TPS61060 , TPS61061 , TPS61062 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61140 , TPS61141 , TPS61150 , TPS61151 , TPS61160 , TPS61161 , TPS61165 , TPS61170 , TPS61180 , TPS61181 , TPS61182 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS62000 , TPS62002 , TPS62003 , TPS62004 , TPS62005 , TPS62006 , TPS62007 , TPS62008 , TPS62020 , TPS62021 , TPS62026 , TPS62040 , TPS62042 , TPS62043 , TPS62044 , TPS62046 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62060 , TPS62065 , TPS62067 , TPS62100 , TPS62101 , TPS62102 , TPS62103 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS62113 , TPS62200 , TPS62201 , TPS62202 , TPS62203 , TPS62204 , TPS62205 , TPS62207 , TPS62208 , TPS62220 , TPS62221 , TPS62222 , TPS62223 , TPS62224 , TPS62227 , TPS62228 , TPS62240 , TPS62242 , TPS62243 , TPS62260 , TPS62261 , TPS62262 , TPS62270 , TPS62290 , TPS62293 , TPS62300 , TPS62301 , TPS62302 , TPS62303 , TPS62304 , TPS62305 , TPS62320 , TPS62321 , TPS62350 , TPS62352 , TPS62353 , TPS62354 , TPS62355 , TPS62356 , TPS62400 , TPS62401 , TPS62402 , TPS62403 , TPS62410 , TPS62420 , TPS62421 , TPS62510 , TPS62560 , TPS62700 , TPS65090
如果没有前馈电容器,内部补偿 DC-DC 转换器的反馈网络由两个反馈电阻器组成,用于设置转换器的输出电压,如图 2-1 所示。图 2-2 展示了相应的增益和相位图。
图 2-1 由两个用于设置输出电压的偏置电阻器组成的反馈网络
图 2-2 标准反馈分压器传递函数图 2-3 展示了反馈网络中添加的前馈电容器 C1 (Cff),图 2-4 展示了相应的增益和相位图。通过添加前馈电容器网络,转换器可以更有效地响应输出电压轨上的高频干扰。图 2-2 和图 2-4 中的波特图表明,每个反馈网络的响应在较低频率下是相同的。在中高频率下,随着通过 C1 的阻抗路径减小并有效地带来增益和相位提升,输出轨上的干扰衰减更少。在工作电源中,增益和相位的增加意味着转换器对瞬态负载的响应速度更快,因为在反馈节点处检测到的电压偏差在较高频率下衰减更少。转换器会通过调整占空比来做出反应,以便更快地校正输出电压偏差。
图 2-3 添加前馈电容器后的反馈网络虽然 Cff 在零点频率后会带来增益提升,但环路相位提升在零点频率和极点频率之间达到最大值;请参见下面的方程式 1 和方程式 2。增加 Cff 值会将方程式 1 中的零点和极点移至较低的频率,而减小 Cff 值会将零点和极点移至较高的频率。直流增益由 R1 和 R2 设置。以下公式计算反馈网络的极点、零点和直流增益,如图 2-4 所示。

方程式 1 根据前馈电容器值和顶部偏置电阻器 R1 计算零点频率。Fz 如图 2-4 中的图所示。

方程式 2 根据前馈电容器值以及顶部和底部偏置电阻器 R1 和 R2 计算极点频率。图 2-4 中的图中显示了 fp。
图 2-4 带前馈电容器的标准反馈分压器传递函数为了优化瞬态响应,选择了 Cff 值,以便反馈的增益和相位提升可以增加转换器的带宽,同时仍保持可接受的相位裕度。通常,Cff 值越大,带宽改善就越大。但是,如果 Cff 过大,前馈电容器会导致环路增益交叉频率过高,并且 Cff 的相位提升贡献不足,从而导致不可接受的相位裕度或不稳定性。本文档后面部分将讨论 Cff 的建议限制。