ZHCA058C January   2008  – September 2026 TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61020 , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61040 , TPS61040-Q1 , TPS61041 , TPS61041-Q1 , TPS61042 , TPS61043 , TPS61045 , TPS61050 , TPS61052 , TPS61054 , TPS61055 , TPS61060 , TPS61061 , TPS61062 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61140 , TPS61141 , TPS61150 , TPS61151 , TPS61160 , TPS61161 , TPS61165 , TPS61170 , TPS61180 , TPS61181 , TPS61182 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS62000 , TPS62002 , TPS62003 , TPS62004 , TPS62005 , TPS62006 , TPS62007 , TPS62008 , TPS62020 , TPS62021 , TPS62026 , TPS62040 , TPS62042 , TPS62043 , TPS62044 , TPS62046 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62060 , TPS62065 , TPS62067 , TPS62100 , TPS62101 , TPS62102 , TPS62103 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS62113 , TPS62200 , TPS62201 , TPS62202 , TPS62203 , TPS62204 , TPS62205 , TPS62207 , TPS62208 , TPS62220 , TPS62221 , TPS62222 , TPS62223 , TPS62224 , TPS62227 , TPS62228 , TPS62240 , TPS62242 , TPS62243 , TPS62260 , TPS62261 , TPS62262 , TPS62270 , TPS62290 , TPS62293 , TPS62300 , TPS62301 , TPS62302 , TPS62303 , TPS62304 , TPS62305 , TPS62320 , TPS62321 , TPS62350 , TPS62352 , TPS62353 , TPS62354 , TPS62355 , TPS62356 , TPS62400 , TPS62401 , TPS62402 , TPS62403 , TPS62410 , TPS62420 , TPS62421 , TPS62510 , TPS62560 , TPS62700 , TPS65090

 

  1.   1
  2.   采用前馈电容器优化内部补偿 DC-DC 转换器的瞬态响应
  3. 1简介
  4. 2带和不带前馈电容器的反馈网络
    1. 2.1 前馈电容器值优化过程
    2. 2.2 确定交叉频率
    3. 2.3 使用频率分析确定交叉频率
    4. 2.4 计算前馈电容器以实现最佳环路响应
    5. 2.5 改进
    6. 2.6 以减小相位裕度为代价针对更快的环路进行优化
    7. 2.7 针对更大的相位裕度进行优化以减少振铃
  5. 3结语
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

结语

反馈网络中使用的前馈电容器可改善内部补偿 DC-DC 转换器的性能。相应的数据表介绍了如何大致确定前馈电容器的大小以改善环路响应。但是,根据有效设计的测量响应特性,可以确定前馈电容器的大小,以促进瞬态响应的改善。计算得出的最优 Cff 值可以增大或减小,从而针对最小电压偏差或更高相位裕度来优化转换器的瞬态响应。