NESY051A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   定義功能安全合規性
  5.   功能安全系統設計的兩個屬性
  6.   建議用於設計功能安全馬達控制與驅動系統的方法
  7.   TI 可以用何方式幫助您設計功能安全系統
系統設計和功能安全合規性不應以序列方式執行。遺憾的是,傳統的設計方法 (以及許多組織) 將設計流程中的這些步驟視爲不同的孤立的活動,這通常會導致設計成本增加,並拖延上市時間。

在設計功能安全馬達控制應用時,是否應一開始就將功能安全合規性視同初始設計規定來處理?或者,應該將功能安全視為附加功能,並納入設計的最終階段?

功能安全應該是初始設計需求的一部分,與馬達驅動的預期功能緊密結合。這不是常態,因爲傳統的系統設計工作流程無法在安全合規性部分呈現一致地。但是,如果一開始未思考好如何滿足安全完整性合規性,可能會導致系統上市時出現代價高昂的延誤情況。

工業 4.0 的發展以及車輛電氣化和連線能力的增長,都需要我們改變功能安全合規方式。簡單來說,現在更多應用領域中都具備更多馬達系統,以及須符合功能安全的高標準。

Bharat Rajaram

Systems Engineering Manager

Arm-Based Microcontrollers