NESY046 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS 的運作原理和業界趨勢
  5.   新的電池化學物質
  6.   無線 BMS
  7.   電池容量和電池健康狀態的進階評估
  8.   詳細了解電池監控單元 (CSU)
  9.   傳統與智能電池接線盒 (BJB)
  10.   詳細了解 BJB
  11.   詳細了解電池控制單元 (BCU)
  12.   建立完整的電池測試環境生態系統
  13.   結論
  14.   其它資源

傳統與智能電池接線盒 (BJB)

BMS 架構持續演進。矽創新 (因推出所謂的電池組監控器而帶動此趨勢) 推動邁向更現代化的架構,也就是所謂的智能電池接線盒 (BJB)。傳統 BJB 僅包含機械元件,而智能 BJB 則在 BJB 本身引進主動式矽裝置,可執行高電壓監控、電流感測和絕緣偵測 (傳統上由 BCU 執行的功能)。

智能 BJB 架構 (如 圖 5 所示) 具有幾個明顯的優點。其可明確分離高電壓域與低電壓域,所有高電壓訊號皆直接在 BJB 量測,讓 BCU 成為完全低電壓的設計。電池組監控器使用專有的菊輪鏈介面,可免除昂貴的數位隔離器裝置,因爲菊輪鏈可以實現離散式電容隔離。菊輪鏈通訊也具備無需使用收發器 (如 CAN) 等任何其他元件的附加優勢,因此無需額外的 MCU,即可控制及驅動通訊協定。將電池組監控器放在 BJB 中或 BJB 周圍,即可立即存取高電壓訊號,並且再也無需將多條長纜線連接到 BCU。可量測電流以及執行分流電流感測。

GUID-20221206-SS0I-JRLX-J782-2XFZTHFNMC22-low.png圖 5 傳統 BMS 架構與現代智能 BJB 架構。