NESY046 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS 的運作原理和業界趨勢
  5.   新的電池化學物質
  6.   無線 BMS
  7.   電池容量和電池健康狀態的進階評估
  8.   詳細了解電池監控單元 (CSU)
  9.   傳統與智能電池接線盒 (BJB)
  10.   詳細了解 BJB
  11.   詳細了解電池控制單元 (BCU)
  12.   建立完整的電池測試環境生態系統
  13.   結論
  14.   其它資源

BMS 的運作原理和業界趨勢

分散式 BMS 架構 (圖 1) 具有模組化結構,通常由三個主要子系統組成:電池監控單元 (CSU)、電池控制單元 (BCU) 和電池斷開單元 (BDU)。

GUID-20221206-SS0I-BCZW-7KQ0-GSGV4QJPLTVG-low.png圖 1 典型的 BMS 架構。

業界稱呼這些子系統的名稱各不相同,如 表 1 所列,因此若能為不同名稱和縮略字建立基準,可能會有所幫助。

表 1 BMS 子系統的常見業界縮略字。
子系統名稱 也稱為: 縮略字
電池監控單元 電池芯監控電路
電池監控單元
CSU
CSC
CMU
電池控制單元 電池電氣控制器
電池能量控制模組
電池管理單元
BCU
BEC
BECM
BMU
電池斷開單元 電池接線盒 BDU
BJB

CSU 透過感測每個電池芯的電壓和溫度,收集所有電池芯的參數資訊。CSU 透過執行電池平衡,協助補償電池芯間的不一致之處。BCU 必須整合 CSU 的參數資訊,也必須偵測電池組的電壓和電流,以執行電池組管理。BCU 需負責根據所有收集到的電壓、電流和溫度數據,以每個電池芯的整體狀況為依據,分配電池的充電和放電方法。透過計算電池電量資料、電力狀態和健康狀態,即可持續監控電池的狀況。智慧型保護控制也是 BCU 的重要功能,因為其必須執行絕緣監控、在發生碰撞或短路時控制接觸器、持續監控溫度感測器,以及執行診斷以檢查所有輸入參數是否確實有效。資訊會透過控制器區域網路 (CAN) 通訊傳送至汽車控制單元或電子控制單元。