NESY031C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什麼是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:切換損耗
  7.   主要限制因素 1:電荷相關損耗
  8.   主要限制因素 2:反向復原損耗
  9.   主要限制因素 3:開啟和關閉損耗
  10.   限制功率密度的因素:熱性能
  11.   如何打破功率密度障礙
  12.   切換損耗創新
  13.   封裝熱創新
  14.   進階電路板設計創新
  15.   整合式創新
  16.   結論
  17.   其它資源

整合式創新

邁向最佳功率密度的最後一片拼圖是整合。符合成本效益的整合可降低寄生、減少物料清單、提升效率並節省空間。整合適用電源管理多個層面。其中包含於 IC 中納入更多電路、在封裝中增加更多元件,或透過其他實體或機械方式在電源解決方案中增加封裝。此領域中的幾個領導技術範例像是與 GaN FET 整合之驅動器、整合電容器以減少重要迴路電感,以及被動元件的 3D 堆疊。

在閘極驅動器中納入切換功率 FET 有幾項優點。切換閘極驅動器迴路電感會減少,因而提升切換速度、提高運作穩固性,並可減少元件數。GaN FET 更可因此整合而獲益。LMG3522R030-Q1 等裝置也包含其他功能,例如過電流保護、過熱保護和監控 (請參閱圖 22。)此整合可顯著簡化電源管理解決方案,讓設計人員能發揮 GaN 的完整能力。

GUID-1835B538-F33E-42D0-9EB6-05D268F7895C-low.gif圖 22 LMG3522R030-Q1 整合驅動器、保護與監控功能與 GaN 開關。

另一種整合方式是在 IC 封裝中納入被動元件。整合高頻去耦電容器是 LMQ61460-Q1 中採用的一種技術,如圖 23 所示。整合電容器可降低重要迴路寄生電感並減少 EMI,進而提升效率。此電源解決方案也可增加切換次數,但無需犧牲系統穩固性或超估熱限制,因此可以較少 EMI 濾波,提高切換頻率並縮減解決方案尺寸。UCC14240 運用磁性元件整合,不需使用外部變壓器即可提供隔離式偏壓電源。此方法可降低尺寸、複雜性和 EMI。

GUID-20220823-SS0I-ZMCQ-5P5G-5DHNT2VJLTNV-low.png圖 23 LMQ61460-Q1 的 X 光攝影,並強調整合式旁路電容器。

最後一個整合範例為元件 3D 堆疊。3D 堆疊通常會在具整合式被動元件的電源模組中產生。圖 24 使用 TPS82671 做為範例。此裝置在層壓基板中嵌入電源 IC,並在上方置入電感器焊輸入與輸出電容器。如此精巧的解決方案不需額外元件。只要運用簡單的整合概念,即可達到驚人成果、節省 PCB 空間並簡化電源解決方案。

GUID-20220826-SS0I-2HNG-MMMV-BHZJ1SHB8TSG-low.png圖 24 小巧的電源模組和整合式電源 IC、電感器與電容器。