NESY031C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什麼是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:切換損耗
  7.   主要限制因素 1:電荷相關損耗
  8.   主要限制因素 2:反向復原損耗
  9.   主要限制因素 3:開啟和關閉損耗
  10.   限制功率密度的因素:熱性能
  11.   如何打破功率密度障礙
  12.   切換損耗創新
  13.   封裝熱創新
  14.   進階電路板設計創新
  15.   整合式創新
  16.   結論
  17.   其它資源

追求高功率密度的趨勢已存在業界數十年,預計將會持續發展。圖 1 顯示 6-A 至 10-A 模組轉換器尺寸隨時間的減少。技術進步可在縮小尺寸或功率輸出功能上造成顯著成果。每條實線都代表一種新一代技術,並表示在功率密度上的相關增益。

GUID-20220826-SS0I-NJVV-HK60-FLPMT3LVHHGL-low.svg圖 1 透過新興技術產生,電源模組尺寸隨時間的減少。

功率密度通常會隨效率或成本等其他領域發展而有所進展。一般來說,若能從基礎改善電源轉換效率,便可縮小解決方案尺寸。解決方案尺寸縮小後便會造成漣漪效應,透過減少實體材料使用、降低元件數量、改善成本架構、提升解決方案整合及降低整體擁有成本,進而達到減少成本之目的。