NEST213 August   2023 BQ25120 , BQ25120A , TPS61046 , TPS61240 , TPS62743 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     其他資源

Steve Schnier

APEC 2014 UCC28630 LM5017 LM20242 TL431 LM5069

今年稍早,我曾撰文探討穿戴式裝置,以及其如何具備如此強大功能卻又如此小巧。穿戴式裝置即將更加小巧、功能更加強大,且使用壽命更長,而這都要歸功於電池充電、低靜態電流運作、智慧電源管理與高度整合。

穿戴式裝置的電池充電技術深具挑戰性,因為必須採用尺寸和容量都較小的電池。例如,為了實現快速充電與充電週期壽命目標,則根據您使用的電池是 40 mAh、100 mAh 或 200 mAh,以及希望在 0.5 C、1 C 或 2 C 下充電而定,充電電流會出現大幅差異。關鍵在於將可編程的快速充電電流納入設計中。BQ25120A 電池管理解決方案提供從 5 mA 至最高 300 mA 的編程功能,以支援各種電池和充電設定檔。

雖然快速充電十分重要,但盡可能在電池中納入大量電力也同樣重要。為了達成此目標,終止電流必須非常準確,且能可靠地在 1 mA 以下終止。

在每次充電間,電池必須為微處理器(MCU)、無線電和感測器供電。為了達到最長的電池續航力,必須聚焦於運作時功耗較低的元件上,以及關機時功耗極低的元件上。降壓轉換器是實現低 Iq 運作的最重要功能,因為其是 MCU 的電源供應器,而且必須無時無刻地運作。您可考慮實作整合極低電流 DC/DC 轉換器的產品,例如 BQ25120A。此產品可在 1.8 V 電軌開啟時,實現 700 nA Iq,並且可在無負載的情況下為 MCU 供電。如果您的穿戴式裝置需要額外的低 Iq 降壓,TPS62743 或 TPS62843 會是絕佳選擇。TPS62843 是新一代的超低 IQ 降壓轉換器。此裝置的一般運作靜態電流為 275-nA,而且可將高效率延伸至低至 100-μA 以下的輕負載。其已針對 1uH 電感器最佳化,且可低至 4.7 uF Cout。此產品採用精巧的 6 針腳 WCSP 封裝(0.8 mm x 1.05 mm)與小型被動元件,可支援小達 5.7 mm² 的解決方案總尺寸。廣泛的輸出電壓範圍(0.4 V – 3.6 V)和 600 mA 輸出電流,讓此產品適用於大多數電池供電應用,例如穿戴式電子裝置、耳塞式耳機、TWS、醫療感測器、助聽器和物聯網。

部分感測器和無線電不會持續使用,並且可以完全關機,因此需要低洩漏關機模式。BQ25120A 整合負載開關,可在未使用元件時將其關閉,並且也可視需要配置為穩壓 LDO 輸出。

部分穿戴式裝置具有需要升壓轉換器的顯示器或心率監控器(HRM)。不同的顯示器有不同的電壓需求,因此彈性最大的解決方案是透過離散裝置實作升壓。如果顯示器為有機發光二極體(OLED),可考慮如 TPS61046 等產品,其可提供 12-V,並且具備小尺寸與低 Iq 等特性。 如果顯示器為 LCD、E Ink 顯示器或心率監控器(HRM),則 TPS61240 是提供 5V 的理想選擇。HRM 需要 5V 電源供應以供 LED 使用,而 TPS61240 具有極低洩漏斷開開關,可在未使用時將其完全關閉。

如您所見,TI 擁有各種具電源效率的小巧元件,可打造出在現今市場中確實鶴立雞群的穿戴式裝置。讓我們善用 TI 技術,擁有更健康的生活。