NEST205 April 2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200
高解析度類比轉數位轉換器可測量 DC/DC 漣波對輸出的影響,分別以 4mA 和 20mA 電流、640Ω 負載下轉換 16,000 個取樣。
表 1總結了雜訊計算和對應的精密度。
| 輸出 | 4mA | 20mA | 單位 |
|---|---|---|---|
| 平均值 | 4.019 | 20.17 | mA |
| 均方根 (RMS) 雜訊 | 325 | 530 | nA |
| 峰間雜訊 | 2.78 | 3.51 | µA |
| RMS 解析度 | 18.2 | 17.5 | 位元 |
結果顯示,適應性功率不會影響輸出級性能,且可支援 16 位元輸出解析度。