NEST157 May   2025

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特(Nyquist)規則
  4. 2什麼是流程增益?
  5. 3為什麼選擇頻率規劃?
  6. 4頻率規劃的常見陷阱
  7. 5採用降取進行適當頻率規劃的優點
  8. 6理論示例:進行降取頻率規劃與
  9. 7實際示例:進行降取頻率規劃與
  10. 8結論
  11. 9相關網站

理論示例:進行降取頻率規劃與

考慮交錯式 ADC 在 Fs 取樣公共射頻(RF)輸入訊號。交錯程序會以 Fs/2-Fin 導入突波,進而擾動所需訊號。採用降取 2 濾波器 (如圖 4所示) 可將此突波衰減至降取濾波器抑制限制內的電平。此外,降取程序可降低 ADC 的輸出資料率,實現符合成本效益的 FPGA 介接並簡化下游處理。此外,由於 SNR 中的 N (即雜訊) 減半,而 S (即訊號) 維持不變,寬頻雜訊降低會導入 3dB 流程增益。

 採用 70MHz FIN (降取係數為 2) 的 500MSPS 下理論資料降取濾波器響應。圖 4 採用 70MHz FIN (降取係數為 2) 的 500MSPS 下理論資料降取濾波器響應。