NEST151 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企業伺服器系統範例
  5. 4 TVS 二極體選擇
  6. 5 設計步驟
  7. 6 輸出肖特基二極體選擇
  8. 7 放置與 PCB 佈局考量
  9. 8 結論
  10. 9 參考資料
  11. 10相關網站

TVS 二極體選擇

TVS 二極體的設計旨在保護電子元件免受電壓突波的影響。一旦二極體上的電壓超過雪崩擊穿電位,TVS 二極體就會開始運作。圖 4 顯示 TVS 二極體電流電壓曲線圖表。

 TVS 二極體特性。圖 4 TVS 二極體特性。

如 圖 4 中所示,最終箝位電壓是 TVS 二極體分流的電流以及 TVS 二極體動態電阻 (Rd) 的函數。同樣地,動態電阻是二極體封裝尺寸和 TVS 二極體分流電流的時間 (tP) 的函數。

例如,SMAJ 二極體 (13.52mm2) 的 Rd 比 SMBJ 二極體 (19.44mm2) 更高,因此 SMAJ 二極體在給定分流電流下會產生更高的箝位電壓。

使用這些 Rd 值計算箝位電壓,這些值可從 TVS 二極體製造商的產品規格表中取得。

對於 tp ≤ 20μs:

方程式 3. R d t P = R D ( 8 / 20 μ s )

對於 20μs < tp < 1ms:

方程式 4. R d ( t P ) = R D ( 10 / 1,000 μ s ) - R D ( 8 / 20 μ s ) 980     t P - 20 μ s + R d ( 8 / 20 μ s )

對於 tp ≥ 1ms:

方程式 5. R d t P = R D ( 10 / 1,000 μ s )

這種多參數依賴性導致迭代設計過程充滿挑戰。為簡化設計程序,TI 推出適用 TVS 選擇的線上工具 [5]。圖 5 以流程圖的形式說明設計方法,同時 表 1 列出機架式伺服器的典型規格。

 TVS 二極體選擇的流程圖。圖 5 TVS 二極體選擇的流程圖。
表 1 典型系統規格。
參數 值
額定操作電壓 (VIN) 12V
最大操作電壓 (VDC_max) 13.2V
斷路器電流 (IP) 200A
寄生電感 (L) 100nH
最大耐受電壓 (VC(max)) 20V
最大操作溫度 75°C