NEST151 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企業伺服器系統範例
  5. 4 TVS 二極體選擇
  6. 5 設計步驟
  7. 6 輸出肖特基二極體選擇
  8. 7 放置與 PCB 佈局考量
  9. 8 結論
  10. 9 參考資料
  11. 10相關網站

設計步驟

設計機架式伺服器輸入保護時,請從其產品規格表中選擇 TPS25984B eFuse 的支援元件值,然後遵循以下 TVS 選擇設計步驟。首先,選擇反向標準電壓等於或大於 VDC_max 的單向 TVS。我們選擇 Littlefuse SMDJ12A 二極體 [4] 作為起點。接下來確定 IP,即斷路器電流。然後計算箝位電壓。因為 Rd 是 tP 的函數,所以使用 方程式 6 來查找 tP:

方程式 6. t p = L I p V c ( m a x ) - V I N = 100 n H   ×   200 A 20 V - 12 V = 2.5 μ s

若脈衝寬度小於 20μs,可將動態電阻近似為 8/20μs 測試脈衝時的動態電阻。在 SMDJ12A 產品規格表中,我們的計算結果為:

方程式 7. V B R ( m a x = 14.7 V
V C m a x a t I P P 8 / 20 μ s = 25.71 V
I P P ( 8 / 20 μ s ) = 754 A

因而:

方程式 8. R d ( 8 / 20 μ s = V C ( m a x ) - V B R ( m a x ) I P P = 25.71 - 14.7 754 = 14.6 m Ω

現在,使用 14.6mΩ 的 Rd 計算箝位電壓:

方程式 9. V C = V B R ( m a x ) + I P     R d = 14.7 V + 200 A   ×   14.6 m Ω = 17.6 V

由於箝位電壓小於最大容許電壓 VC(max)(TPS25984B eFuse 的 20V 絕對最大額定值),您可以繼續使用 SMDJ12A;否則,您須考慮具有較低 Rd 的 TVS 二極體或並聯 TVS 二極體。

計算峰值功率時,使用:

方程式 10.   P P P = V C     I P = 17.6 V ×   200 A = 3.52 k W

由於 SMDJ12A 可支援 60kW 的峰值功率並持續 2.5µs(請參閱 圖 6),因此您可以進一步操作。

現在,使用 圖 6 將額定功率與溫度一起降額。75° 時的最大功率支援為:

方程式 11. P P P   ×   d e r a t i n g _ f a c t o r = 0.8   ×   60 k W = 48 k W

由於 48kW > 3.52kW 且 VC < 20V,故 SMDJ12A 是此應用的理想選擇。

 峰值脈衝功率額定值(左)和峰值脈衝功率降額曲線(右)。圖 6 峰值脈衝功率額定值(左)和峰值脈衝功率降額曲線(右)。

圖 7 顯示 TPS25984B 系統上 SMDJ12A 的箝位性能。

 在 TPS25984B eFuse 輸入端使用 SMDJ12A 二極體進行暫態保護。圖 7 在 TPS25984B eFuse 輸入端使用 SMDJ12A 二極體進行暫態保護。