NEST107A February   2024  – July 2025 ISOM8110 , ISOM8600 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     消弭落差:光電模擬器介紹
    3.     光電模擬器的優勢
    4.     減少功耗
    5.     更好的共模瞬態抗擾度 (CMTI)
    6.     穩定且範圍小的電流傳輸比 (CTR)。
    7.     快速的資料傳輸速率。
    8.     降低正向觸發器電流
    9.     頻寬
    10.     廣泛的溫度範圍:
    11.     可靠的隔離
    12.     結論
    13.     其他資源
    14.     註冊商標

Luke Trowbridge

光耦合器又稱為光電耦合器、光隔離器和光學隔離器,長久以來,設計人員都會選用光耦合器以對系統訊號進行電氣隔離。自從約 1970 年代起,這類半導體裝置就在為工業與車用終端設備提供安全隔離上,發揮了重要作用。然而,雖然已有重大進步,但其電氣特性、高電壓可靠性與整合能力方面的進展,卻似乎面臨限制,促使設計人員著手探索替代方案。

如電容隔離和磁隔離等技術興起成為替代方案,因為相較於光耦合器,前述技術可提供更佳的整體性能。從 2000 年代初期起,德州儀器 (TI) 即投資發展以二氧化矽 (SiO2) 為基礎的數位隔離技術,以提供數位隔離器產品,這類產品不但可提供與光耦合器相同的功能,更具有數項獨到優勢。

消弭落差:光電模擬器介紹

德州儀器的光電模擬器將傳統光耦合器的優勢,以及 TI 的 SiO2 為基礎的隔離技術優勢,集結於一身。光電模擬器與業界最熱門的光耦合器引腳對引腳相容,不但有助於跟現有設計無縫整合,同時還可提供同等的訊號行為。從設計工程師的角度看來,這些產品的外觀與行為就像光耦合器一樣,但其運用了 TI 的 SiO2 技術來實現隔離層。由於隔離層能有效阻隔高電壓訊號及防止接地迴路,進而確保系統安全與穩定性,如此一來,您就能運用 SiO2 隔離的優勢,包括經強化的電氣特性、更佳的高電壓穩定性,以及可整合額外系統功能的潛力。我們的目標是透過打造這類半導體產品,為您提供兩全其美的選擇。

傳統的光耦合器使用 LED,以跨越隔離層傳輸數位或類比資訊,且由另一側的光電晶體偵測訊號;請參閱圖 1。眾所周知,用於光耦合器中的 LED,會隨其使用壽命經過而出現老化或劣化效應。LED 的這種屬性不但是讓系統設計人員大感頭痛的部分,也是 TI 最常聽到的抱怨。此外,用於光耦合器中的絕緣材質,則是從僅利用空氣,到使用環氧樹脂或模封材料等,各有不同。表 1 清楚顯示光耦合器與使用 SiO2 介電之光電模擬器間的隔離強度差異。

 典型光耦合器構造圖 1 典型光耦合器構造
表 1 不同絕緣材質的介電強度
絕緣材質 技術 介電質強度
空氣 光耦合器 ~1VRMS/µm
環氧樹脂 光耦合器 ~20VRMS/µm
充填氧化矽的模封材料 光耦合器 ~100VRMS/µm
SiO2 光電模擬器 ~500VRMS/µm

光電模擬器使用 TI 的 SiO2 為基礎的隔離層來實現訊號隔離,因此使用光電模擬器,即可一併避免這些常見的光耦合器隱患。圖 2顯示 TI 光電模擬器的內部構造,其會在發射和接收電路上模擬傳統光耦合器的功能行為,而 SiO2 則會提供高電壓隔離。

 TI 數位隔離器的構造圖 2 TI 數位隔離器的構造

光電模擬器的優勢

光電模擬器整合進階隔離技術,以克服與傳統光耦合器相關的限制,進而實現卓越效能和可靠性。現在讓我們來探討光電模擬器的數項優勢:

減少功耗

傳統光耦合器需要經過事先複雜設計,才能對 LED 難以避免的老化效應進行補償,而這在設計生命週期期間需要額外的正向電流 (IF)。TI 光電模擬器則能提供大幅降低的 IF 和供應電流,讓您省下多達 80% 的功率預算。

更好的共模瞬態抗擾度 (CMTI)

常見的數位光耦合器代表具備約 15kV/µs 的 CMTI,而 ISOM8710 的最低 CMTI 為 125kV/µs,因此可用於具備極高共模切換雜訊或高振鈴雜訊的應用。

穩定且範圍小的電流傳輸比 (CTR)。

您不再需要為了實現更小的 CTR 範圍而支付額外成本。如 ISOM8110 等 TI 光電模擬器標配提供多種狹小 CTR 範圍,可在溫度範圍內維持穩定。

快速的資料傳輸速率。

典型高速光耦合器支援的資料傳輸速率為 1Mbps 至 10Mbps,而 ISOM8710 則可支援 25Mbps。這種支援能力可實現更高處理能力,並且也讓光電模擬器能用於各種高速應用。

降低正向觸發器電流

雖然大多數光 MOS 光耦合器都需要透過 1mA 進行控制,但如 ISOM8610 等 TI 光電模擬器開關可支援僅透過陽極 / 陰極引腳進行 0.8mA 電流的應用。

頻寬

ISOM8110 支援 680kHz 的高頻寬,能縮減強制性磁性元件 (電感器和變壓器) 的尺寸。高頻寬能實現更佳的二次側穩壓返馳式轉換器暫態響應。更佳的暫態響應有助於縮減輸出電容器的尺寸、釋出電路板空間,並減少整體系統成本,在高切換頻率的氮化鎵設計中更是如此。

廣泛的溫度範圍:

光耦合器平均支援的溫度範圍為 0°C 至 +85°C。雖然部分光耦合器可支援更廣泛的溫度範圍,但必須支付額外成本才能享有該功能。TI 光電模擬器標配支援廣達 –55°C 至 +125°C 的溫度範圍,且在 2024 年將會提供更多符合汽車認證的產品。

可靠的隔離

光電模擬器具備更佳的高電壓能力,讓其適用於需要可靠隔離的應用。TI 光電模擬器運用 SiO2 實現隔離層,可提供 500V/µm 的隔離。此效果比市面上許多光耦合器所使用的空氣 (1V/µm) 更為強大。

結論

光電模擬器代表訊號隔離技術出現重大進展,其將大家對光耦合器的通曉,以及以 SiO2 為基礎的隔離優勢,集結於一身。這類裝置可協助您滿足現代化系統的需求,確保獲得強化的性能、可靠性和安全。運用光電模擬器,您即可將設計最佳化,並迎接隔離技術的新世代。

其他資源

若您已準備好將設計升級至光電模擬器,歡迎試用 TI 的交互參考搜尋,您可在此處上傳目前設計中使用的光耦合器,並尋找相符的合適光電模擬器。

詳閱白皮書「以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計難題」,應用說明,「光電模擬器簡介」及光電模擬產品組合頁面。

註冊商標

所有商標皆屬於其各自所有者之財產。