NEST068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2什麼是太陽能功率優化器?
  4. 3太陽能功率優化器的輸出旁路功能
  5. 4輸出旁路電路解決方案
  6. 5使用低電壓理想二極體控制器的可擴展旁路開關解決方案
  7. 6LM74610-Q1 反向電壓範圍擴展的運作原理
  8. 7結論
  9. 8其他資源

LM74610-Q1 反向電壓範圍擴展的運作原理

MOSFET VGS 為 0V 時,消耗模式 MOSFET 即預設為開啟狀態,而增強模式 MOSFET 則會要求 VGS 大於 MOSFET 的閾值電壓。為了關閉耗盡型 MOSFET,VGS 需要小於 0V (典型範圍為 –1V 至 –4V)。為了分析理想二極體感測路徑中消耗模式 MOSFET 的影響,讓我們來看看在這些條件下的裝置運作:

  • 當 VPV– 大於或等於 VPV+ 時:理想二極體控制器處於正向條件模式,可保持功率 MOSFET Q1 和耗盡型 FET QD 開啟。在這些操作條件下,您可以將輸出電壓計算為 VOUT = VIN – (ID_Q1 RDS(on)_Q1),近似於 VPV+。
  • 當 VPV– 小於 VPV+ 時:理想二極體控制器處於反向電流阻斷狀態,且 MOSFET Q1 關閉。MOSFET QD 作為源極隨耦器處於調節模式,將 V陰極保持在 V陽極之上,V陰極 = VIN(V陽極) + (VGSMAX)。因此,V陰極至 V陽極的電壓處於 QD 的絕對最大額定值 VGSMAX (通常小於 5V) 內,遠小於 LM74610-Q1 的 45V 暫態最大反向電壓。高反向電壓 (VOUT – VIN) 由 QD 和 Q1 的汲極至源極電壓 (VDS) 維持。

選擇正確的耗盡型 MOSFET 和功率 MOSFET 取決於以下幾點:

  • 選擇高於最大峰值輸入電壓的 Q1 和 QD 的 VDS 額定值。
  • 選擇 RDS(on),使電源路徑 MOSFET 上的耗散最低。FET 的汲極電流 (ID) 應高於輸出負載所需的最大峰值電流。選擇在全負載電流下功率 MOSFET 壓降為 50mV 至 100mV 的耗盡型 MOSFET 是一個很好的起點。
  • RDS(on) 可在數百歐姆的範圍內 (LM74610-Q1 的浮動閘極驅動架構具有較大的陰極接腳接地阻抗,而控制器的 I陰極則在微安培範圍內)。

圖 5 顯示了使用 40V LM74610-Q1 控制器的 60V 旁路開關解決方案的測試結果。

 使用 LM74610-Q1 和耗盡型 MOSFET 的 60V 旁路電路的測試結果。圖 5 使用 LM74610-Q1 和耗盡型 MOSFET 的 60V 旁路電路的測試結果。

透過適當調整的 MOSFET (Q1 和 QD),輸入電壓範圍可擴展至 FET 的 VDS 額定值。因此可使用相同的低電壓控制器進行高電壓設計。此外,擴展輸入電壓範圍也十分適合企業,通訊,電動工具與高電壓電池管理應用。