NEST004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   選擇正確的微控制器不需太複雜
  2.   MCU 基礎:以最低成本做出更大成效
  3.   可廣泛擴充
  4.   成本最佳化
  5.   使用方便

成本最佳化

憑藉 MSPM0 MCU,設計人員可以在不影響性能和靈活性的情況下,在零組件和系統這兩個層級降低成本。
內部製造

更多資訊

  • MSPM0 平臺利用 TI 的內部 65 奈米低功耗快閃記憶體製程技術,實現每晶圓晶片數量比競爭產品 MCU 更多的最低成本 MCU
  • 晶圓製造採用 TI 內部晶圓廠與外部晶圓代工廠產量的多方來源,確保永續供應
  • 透過高度最佳化的 TI 內部最終組裝與測試設施和技術,達到降低成本之目的
降低封裝與 PCB 成本

更多資訊

  • 最佳化矽晶可讓 MCU 使用先前無法使用的更小、更具成本效益的封裝,其中包括小型電晶體 (SOT-23-THN) 和極小的縮小型封裝 (VSSOP)
  • SOT-23-THN 封裝提供比競爭產品的小型積體電路 (SOIC) 封裝一半不到的 PCB 區域兩倍針腳數量,實現更小、成本更低的 PCB 組件
平價的類比性能

更多資訊

  • 藉助業界第一款整合到 MCU 的截波穩定型運算放大器,現在可以透過將類比訊號鏈導入 MCU 來簡化設計,且不會影響性能
  • MSPM0 截波穩定型運算放大器在 -40 至 125ºC 運作範圍內提供 <±0.5 mV 的輸入偏移漂移,大幅減少高增益應用中的量測誤差;藉由靈活的晶片內建類比互連,可以建立各種類比電路,包括反相/非反相放大器、緩衝器、PGA (從 1X 到 32X 增益) 以及差動或串接放大器拓撲
  • MSPM0G MCU 系列提供具有內部硬體平均值計算功能的雙路、同時取樣 4-MSPS 12 位元 SAR ADC,可為需要更高精密度監控電壓和電流的應用進行 14 位元 250-ksps 取樣,通常可省去對離散式 ADC 的需求

在低成本微控制器內部製造投資方面領先業界

猶他州李海是德州儀器最新 300 mm 半導體晶圓廠的所在地,以 TI 的 65 奈米快閃記憶體製程支援 MSPM0 量產,每天可提供超過 275 000 平方英尺的無塵室空間,以及製造數千萬顆晶片的產量。


GUID-20221215-SS0I-NK9L-BGJQ-9ZWXPSCM9LX8-low.jpg

具最佳成本效益的小型引腳封裝

設計人員採用最佳化的 SOT-23-THN 和 VSSOP 封裝,可在競爭產品解決方案的一半 PCB 區域面積內獲得雙倍數量的針腳,以節省封裝成本和 PCB 空間。


GUID-20230103-SS0I-MQVK-4Z2B-GGPFV5JX1JZT-low.svg