NEST004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   選擇正確的微控制器不需太複雜
  2.   MCU 基礎:以最低成本做出更大成效
  3.   可廣泛擴充
  4.   成本最佳化
  5.   使用方便

可廣泛擴充

透過針腳對針腳相容性和軟體相容性,發揮硬體和軟體投資的最大效益。從基本、低針腳計數的 32-MHz MCU 到更多整合式 MSPM0G350x 80-MHz MCU 與 CAN-FD 和最佳類比產品,MSPM0 具備專為各種應用領域最佳化的功能組合。

GUID-20221212-SS0I-5RC2-GRFB-PW92XGNJZG3P-low.svg
GUID-20221212-SS0I-R1LZ-9SMN-DRRN4VNMBM3L-low.svg
提高運算能力不過時
  • 當應用程式需要更高的效能時、可從 32 MHz 擴充至 80 MHz
  • 提供除法、平方根、乘積累加和三角函數的加速性能
  • 以 80 MHz 從快閃記憶體執行,只有兩個等待狀態,與僅限於兩個等待狀態且僅 64 MHz 的競爭解決方案相比,運算效能提升了 20% 以上
廣泛的記憶體與封裝選項

更多資訊

  • 首先從 8KB 開始擴展到 128KB 晶片內建快閃記憶體,以及最高 32KB 的單一週期低功耗 SRAM
  • MSPM0 G 系列 MCU 採用業界最小 20 針腳引線封裝,實現具 128KB 快閃記憶體的 CAN-FD
  • 16 針腳引線 SOT 封裝提供兩倍的針腳數量,PCB 面積是競爭 SOIC-8 MCU 的一半
三種可擴充等級的業界領先類比技術

更多資訊

  • 在基本應用方面,MSPM0 利用快速且準確的 12 位元 SAR ADC 提供簡單、準確的感測,而該 ADC 具備窗型比較器和硬體均值 (結果可達 14 位元) 等便捷功能
  • MSPM0L13xx 系列在 MCU 中新增比較器和業界第一個零漂移、截波穩定型運算放大器,使設計人員能夠在不影響準確性的情況下省去更多 PCB 零組件
  • MSPM0G150x 和 MSPM0G350x 系列提供雙路、同時取樣 SAR ADC、三個快速比較器、兩個零漂移截波穩定型運算放大器,以及 12 位元電壓 DAC