NESA480A October 2025 – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96
在放大器輸入、第二級串聯級輸入和分析器輸入處阻斷 DC 的高通濾波器,用於消除任何接近放大雜訊訊號的 DC 偏移。輸入濾波器具備 3Hz 截止頻率,可在必要時從如此低頻進行足夠平坦的雜訊量測。其餘濾波器具備 10Hz 截止頻率,符合 LDO 的 BW 雜訊量測要求。
鉭電容器是阻隔 DC 到放大器輸入端的濾波器理想選擇,但儘管這些電容器有壓電性質,仍可以使用陶瓷電容器。在此設計中,使用陶瓷電容器,因為這些電容器維持中性極性屬性,且具有特性上較低的 ESR 和 ESL。如此即可將放大器用於正負 LDO。將放大器電路置於無振動和抗 RF 的測試機殼中,可消除此類電容器的不利壓電特性。