NESA480A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1LDO 雜訊及雜訊量測簡介
    1. 1.1 LDO 雜訊和 LDO 雜訊表示方法
    2. 1.2 使用頻譜分析器量測 LDO 雜訊
  5. 2測量超低雜訊 LDO(雜訊放大器要求)的解決方案
    1. 2.1 估計放大器的最大雜訊
    2. 2.2 估計放大器所需增益
    3. 2.3 選擇放大器電路回饋電阻器值
    4. 2.4 放大器輸入/輸出 DC 阻斷濾波器
    5. 2.5 驗證設計的放大器性能
  6. 3結論
  7. 4參考資料

摘要

本技術白皮書提供了測量低壓降穩壓器 (LDO) 雜訊的大綱。本文件也提供測量超低雜訊 LDO 雜訊的解決方案。目前的 LDO 可具有遠低於市面上大多數頻譜分析器靈敏度的輸出雜訊位準。本文件討論 LDO 的雜訊測量基礎知識,以及測量極低雜訊 LDO 的選項。所提出的解決方案不單限於適用於 LDO 的雜訊測量,此選項可用於許多其他類型的量測或感測應用。