NESA031 February 2025
SAR 是衛星中常見的主動感測酬載類型。如同任何雷達系統,SAR 從天線發射無線電波脈衝或頻率啁啾,電波傳播到目標後反射,再由同一支天線接收。測量電波往返所需時間,即可計算出與目標之間的距離。 然而,由於衛星相對於地面目標呈一定角度飛行 (請參閱 圖 2-1),反射能量的大小取決於目標的平滑度和角度。
圖 2-1 無線電波反射平滑表面目標例如,平滑的水面會將用於雷達感測的所有無線電波反射到接收器 (即天線) 以外的地方。反射能量的多寡會以灰階影像顯示,白色區域表示高反射,黑色區域表示低反射。
無線電波也可以從多個物體反射。例如,電波先從水面反射,然後再從樹木反射,這稱為雙重反射。雙重反射會使平滑水面在 SAR 影像中呈現明亮,而不是黑暗,因為無線電波會先從水面反射,然後再從樹木反射,如 圖 2-2 中所示。
圖 2-2 無線電波的雙重反射雷達頻率是重要屬性,會大幅影響雷達能觀測到的目標。無線電波只會從比波長大的物體反射。
無線電波反射的屬性,讓雷達能穿透雲層,甚至能看到地面的植被。極低頻雷達甚至能穿透土壤,以測量濕度或偵測光學成影無法偵測的特徵。
雷達的另一個特點是其孔徑大小。雷達的有效大小與雷達波束掃描地面時的光點大小成反比。光點大小稱為雷達的方位角解析度,即衛星區分兩個鄰近物體的能力。較大的雷達會在地面上產生較小的光點,並具有較佳的方位角解析度。遺憾的是,考慮到超大型雷達的大小和重量,將其發射到太空並不實際。然而,系統設計人員可以利用電腦處理技術,讓雷達看起來比其實際大小更大。這種方法利用衛星相對於其目標移動的事實,並藉由多個重疊雷達光點脈衝的反射來合成孔徑。
在衛星中實作 SAR 儀器需要非常專業的射頻 (RF) 元件。圖 3 顯示在衛星中實作 SAR 的雷達成影酬載典型方塊圖。
雷達成像酬載中的高速資料轉換器有助於判斷雷達的性能與架構。例如,射頻取樣資料轉換器可直接將雷達頻帶轉換為數位資訊以處理。這些資料轉換器最重要的需求為:
例如 AFE7950-SP 射頻取樣收發器可提供以下功能:
另一種主動式感測器使用雷射做為照明光源,而非雷達的電磁波,但仍適用使用時間測量距離的相同原則。然而,雷射的工作頻率很高,波長很短,無法穿透地面上的雲或其他物體,因此需要明確的條件。雷射系統不使用天線,而是使用光電二極體來接收和測量從目標反射的雷射。圖 2-4 顯示此類型系統的方塊圖。
圖 2-4 雷射成像方塊圖如 圖 2-4 所示,光二極體感測器陣列後接轉阻放大器,將其電流輸出轉換為資料轉換器可取樣的電壓。在此情況下,資料轉換器必須速度夠快,才能針對反射光脈衝的上升邊緣和波形取樣,這取決於雷射上升時間和脈衝重複率。