NESA006 April   2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1

 

  1.   摘要
  2.   註冊商標
  3. 1何謂 SIC?
  4. 2傳統 CAN 與一般 CAN-FD 的限制
  5. 3CAN SIC 如何減少匯流排振鈴
  6. 4TI TCAN1462 產品的實驗結果
  7. 5TI 的 CAN SIC 產品
  8. 6CAN SIC 的優點:

TI 的 CAN SIC 產品

TI 已推出兩款 CAN SIC 產品:八針腳的 TCAN1462,此產品支援待機模式,且與傳統八針腳 CAN 收發器之間具有針腳相容性;以及 14 針腳的 TCAN1463,此產品具有睡眠模式與 WAKE/INH 功能,並且與傳統 14 針腳 CAN 收發器之間具有針腳相容性。

TCAN1462 提供兩種版本:適用於 5-V 匯流排/邏輯電平的 TCAN1462,以及支援 1.8-V 至 5-V 邏輯電平的 TCAN1462V。相較於市面上的競爭產品,前述產品具有出色優勢,如表 5-1 所示。

表 5-1 TCAN1462 與最相近競爭產品的比較
參數 競爭產品 TCAN1462 對端點系統的影響
Vio (邏輯供應) 範圍 3 V 至 5.5 V 1.71 V 至 5.5 V TI 可滿足未來支援 1.8-V 邏輯 I/O 的需求
SIC 定時 僅符合 ±5% VCC 符合 ±10% VCC TI 不需要緊密調節的供應來源,即可符合標準規定的重要 SIC 參數
1.5 V 的最低 Vod 僅符合 ±5% VCC 符合 ±10% VCC
匯流排故障保護 -36 V 至 40 V ±58 V 匯流排故障保護越高,代表越能抵抗故障情況。此外,TI 也為 24-V 系統提供匯流排故障支援功能,因此可跨平台重複使用。
匯流排針腳的靜電放電 (ESD) 6 kV ±8 kV 較高的 ESD 防護
小型電晶體-23 封裝 TI 提供體積更小的封裝選項