KOKY049 December 2023 BQ25756
다시 말씀드리지만, USB PD 및 휴대용 백업 전력의 성장과 관련된 많은 배터리 충전기 설계 과제가 있습니다. 그러나 BQ25756 벅 부스트 배터리 충전 컨트롤러는 특히 다음과 같은 세 가지 기능이 있기 때문에 각 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
입력에서 70V를 지원하여 전체 USB PD 전압 범위를 지원하며, 벅-부스트 컨트롤러 토폴로지는 VIN 및 VBATT의 값에 따라 장치가 자동으로 벅과 부스트 모드 간에 전환되므로 배터리 전압에 관계없이 모든 USB Type-C 입력을 가능하게 합니다. 출력에서 70V를 지원하므로 BQ25756이 최대 14개의 리튬 이온 시리즈 셀과 최대 16개의 리튬 이온 인산염 셀을 충전할 수 있습니다.
양방향 전력 흐름을 통해 동일한 USB Type-C 포트로 배터리 팩을 충전 및 방전하는 충전기 시스템 설계가 가능합니다. BQ25756은 역방향 모드의 VOUT이 배터리 팩 전압보다 작거나 더 크든 관계없이 배터리 팩에서 방전될 때 역방향으로 벅 및 부스트를 지원할 수 있습니다. 이 기능을 통해 소비자는 USB Type-C 포트를 사용하여 휴대용 파워 스테이션 및 전기 자전거와 같은 제품을 위한 배터리 팩에서 랩톱과 스피커와 같은 액세서리를 충전할 수 있습니다.
BQ25756에는 태양광 충전 애플리케이션을 위한 MPPT가 함께 제공되며, 세 가지 개선 사항이 있습니다.
자율 MPPT는 기본 설정으로 실행하거나 MPPT 알고리즘 사이클 사이의 시간과 같은 I2C를 사용하여 MPPT의 기능을 사용자 지정할 수 있습니다. MPPT 알고리즘이 종료되면 타이머가 다시 시작되고 선택한 시간이 지나면 새 사이클을 시작합니다. 알고리즘 중에 충전기가 VIN의 전역 스윕을 사용하여 절대 MPP를 찾습니다. 그림 8에 나와 있는 것처럼 여러 개의 태양 전지판을 직렬로 또는 병렬로 사용하면 MPP로 선택할 수 있는 여러 개의 피크가 발생할 수 있습니다. 진정한 MPP를 찾으려면 알고리즘이 모든 피크를 통과해야 합니다. BQ25756은 피크가 둘 이상이더라도 모든 VIN 값을 스윕하여 최대 MPP를 찾습니다.
그림 8 두 개 이상의 피크가 있는 태양광 셀 곡선