KOKY049 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   새로운 USB-C 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  5.   휴대용 발전소의 충전 및 방전 최적화
  6.   태양광 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  7.   배터리 충전기 애플리케이션 다양화
  8.   결론
  9.   참고 문헌

휴대용 발전소의 충전 및 방전 최적화

USB PD의 성장과 함께 배터리 구동 전자 장치에 대한 수요로 인해 이를 충전할 휴대용 발전소가 필요하게 되었습니다. 과거에는 휴대용 발전소가 TV, 라디오, 소형 냉장고와 같은 제품을 구동했지만 USB PD EPR의 확장으로 사용자는 그림 5 및 그림 6에 표시된 것과 동일한 USB Type-C 코드로 랩톱 및 스피커와 같은 소형 개인용 전자 제품을 위한 휴대용 발전소 배터리를 충전할 수 있습니다. 그림 5에서 휴대용 파워 스테이션 배터리는 배터리 충전기에서 240W까지 충전할 수 있습니다. 그림 6에서는 역방향 전력 흐름을 보여줍니다. 휴대용 전원 스테이션 배터리의 에너지는 코드를 통해 USB Type-C 포트의 전원을 공급하여 랩톱을 충전합니다.

GUID-20231114-SS0I-JWV0-LXHB-PWQJK80858W5-low.png그림 5 240W의 USB 전원으로 휴대용 발전소 배터리 충전
GUID-20231114-SS0I-VQPV-KW4M-2MNVHZS2LRLC-low.png그림 6 휴대용 전원 스테이션 배터리에서 방전하여 동일한 USB Type-C® 코드를 사용하여 140W로 노트북을 충전합니다.

그림 5 및 그림 6에 나와 있는 최적화된 충전 및 방전 솔루션을 달성하려면 양방향 벅-부스트 배터리 충전기가 필요합니다. 양방향은 전력이 출력에서 입력으로 흐르는 경우 배터리 충전기가 벅 및 부스트 모드에서도 작동할 수 있음을 나타냅니다. 이 모드는 역방향 모드입니다. 후진 모드를 시각화하려면 그림 2 및 그림 3의 내용을 참조하십시오. 벅 모드였던 역방향 모드 그림 2가 이제 부스트 모드입니다. 부스트 모드였던 그림 3은 이제 벅 모드입니다. 양방향 벅 부스트 충전기를 사용하면 소비자는 USB Type-C 포트를 통해 애플리케이션의 배터리를 충전한 다음 전력 흐름을 역순으로 하여 랩톱과 같은 다른 장치를 충전할 수 있습니다.

휴대용 파워 스테이션에서 양방향 배터리 충전기가 어떻게 유용한지에 대해 이미 논의했지만 양방향 전력 흐름이 유용한 다른 애플리케이션이 있습니까? 새로운 추세 중 하나는 USB Type-C를 사용하여 기본 배터리를 충전한 다음 주 배터리를 사용하여 동일한 USB Type-C 포트를 통해 개인 장치를 충전하는 것입니다. 전기 자전거를 타고 공원에 왔다가 스마트폰에서 영화를 스트리밍하고 싶지만, 충전량이 10%에 불과하다고 상상해 보십시오. 양방향 벅-부스트 배터리 충전기와 USB Type-C를 사용하여 전기 자전거의 주 배터리를 설계하면 전기 자전거 배터리로 스마트폰을 충전할 수 있습니다.