KOKU005 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
| BSL 명령 | 보호 | CMD | 시작 주소 | 데이터(바이트) | BSL 코어 응답 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD 연결 | 아니요 | 0x12 | - | - | 아니요 |
| CMD 부트로더 잠금 해제 | 아니요 | 0x21 | - | D1…D32(암호) | 예 |
| CMD 플래시 범위 지우기 | 예 | 0x23 | A1...A4 | A1...A4(끝 주소) | 예 |
| CMD 대량 삭제 | 예 | 0x15 | - | - | 예 |
| CMD 데이터 프로그래밍 | 예 | 0x20 | A1...A4 | D1…Dn, | 예 |
| CMD 빠른 데이터 프로그래밍 | 예 | 0x24 | A1...A4 | D1…Dn, | 아니요 |
| CMD 메모리 다시 읽기 | 예 | 0x29 | A1...A4 | L1...L4 | 예 |
| CMD 공장 초기화 | 예 | 0x30 | - | D1...D16(암호) | 예 |
| CMD 장치 가져오기 정보 | 아니요 | 0x19 | - | - | 예 |
| CMD 독립 실행형 검증 | 예 | 0x26 | A1...A4 | L1...L4 | 예 |
| CMD 애플리케이션 시작 | 아니요 | 0x40 | - | - | 아니요 |
| CMD 전송 속도 변경 | 아니요 | 0x52 | - | D1(전송 속도 ID) | 아니요 |
약자:
A1...A4
주소 바이트. 여기서 A1은 최하위 바이트입니다
D1...Dn
데이터 바이트, 여기서 'n'은 BSL 최대 버퍼 크기에 의해 제한됩니다
L1...L4
데이터 길이 바이트. 여기서 C1은 최하위 바이트입니다