KOKU005 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1BSL 기능 개요
  4. 2용어
  5. 3BSL 아키텍처
    1. 3.1 설계
      1. 3.1.1 타임아웃 기능
        1. 3.1.1.1 인터페이스 자동 감지
        2. 3.1.1.2 명령 수신
    2. 3.2 BSL 호출
      1. 3.2.1 빈 장치
      2. 3.2.2 애플리케이션 요청
      3. 3.2.3 GPIO 기반 호출
      4. 3.2.4 사서함 디버그 명령
      5. 3.2.5 기타
        1. 3.2.5.1 부팅 전 애플리케이션 확인
    3. 3.3 메모리
      1. 3.3.1 SRAM 메모리 사용량
    4. 3.4 BSL 구성
    5. 3.5 BSL 상태
  6. 4부트로더 프로토콜
    1. 4.1 패킷 형식
    2. 4.2 UART 및 I2C BSL 프로토콜
      1. 4.2.1 BSL 승인
      2. 4.2.2 주변 기기 구성
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 부트로더 코어 명령
      1. 4.3.1  Connection
      2. 4.3.2  장치 정보 가져오기
      3. 4.3.3  부트로더 잠금 해제
      4. 4.3.4  데이터 프로그래밍
      5. 4.3.5  빠른 데이터 프로그래밍
      6. 4.3.6  데이터 다시 읽기
      7. 4.3.7  플래시 범위 삭제
      8. 4.3.8  대량 삭제
      9. 4.3.9  공장 초기화
      10. 4.3.10 독립 실행형 검증
      11. 4.3.11 애플리케이션 시작
      12. 4.3.12 전송 속도 변경
    4. 4.4 BSL 코어 응답
      1. 4.4.1 BSL 코어 메시지
      2. 4.4.2 자세한 오류
      3. 4.4.3 메모리 다시 읽기
      4. 4.4.4 장치 정보
      5. 4.4.5 독립 실행형 검증
    5. 4.5 부트로더 보안
      1. 4.5.1 암호로 보호된 명령
        1. 4.5.1.1 보안 경고
      2. 4.5.2 BSL 입력
  7. 5부트로더를 사용한 샘플 프로그램 흐름
  8. 6보조 부트로더
    1. 6.1 보조 부트로더 예
  9. 7인터페이스 플러그인
    1. 7.1 구현
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 Receive
      3. 7.1.3 Transmit
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 중요 참고
    2. 7.2 플래시 플러그인 유형
    3. 7.3 기존 인터페이스 재정의
      1. 7.3.1 UART 인터페이스 플래시 플러그인 예
  10. 8참고 문헌
  11. 9개정 내역

I2C

BSL의 I2C 인터페이스는 I2C 타겟 역할을 할 수 있습니다. 호스트는 컨트롤러 역할을 하며 통신을 구동합니다.

  • I2C0이 사용됩니다
  • I2C 타겟 주소는 기본적으로 0x48입니다. BSL 구성에서 구성할 수 있습니다
  • SCL 및 SDA 라인에 외부 풀업이 필요합니다
  • SDA 및 SCL에 사용되는 핀은 BSL 구성에서 가져옵니다
주:
  • BSL은 UART 및 I2C 인터페이스용 비메인에 구성된 핀의 세부 정보를 확인하지 않습니다. BSL은 핀 구성이 올바를 것으로 예상합니다.
  • UART와 I2C 모두에 동일한 핀을 사용하지 마십시오.