KOKT170 August 2025 TMAG5134
도어 및 창문 센서, 전자식 스마트 잠금장치(그림 1 참조), 랩톱, 이어버드, 태블릿, 스마트폰, 수도 및 가스계량기 등 스마트 자기 위치 센서가 내장된 장치는 모두 더 작고 전력 효율이 더 우수한 스위치에 의존합니다. 자기 스위치는 종종 PCB(인쇄 회로 기판)에 평행 또는 수평인 자기장을 감지해야 하는데, 이러한 감지 방향 유형을 '평면 내(in-plane)'라고 합니다.
그림 1 전자 잠금장치는 자기 센서 스위치에 의존가장 잘 알려진 평면 내 자기 스위치로는 AMR(이방성 자기저항), TMR(터널 자기저항) 및 리드 스위치가 있습니다. AMR과 TMR은 자기장의 각도와 규모에 따라 저항성을 변경하는 방식으로 작동합니다. 리드 스위치는 유리관에 강자성 금속 조각이 두 개 담긴 형태로 구성됩니다. 충분히 강한 자기장이 두 조각 사이에 가해지면 서로 접촉하게 됩니다.
AMR, TMR, 리드 스위치는 시중에서 통용되는 솔루션이지만 단점도 있습니다. 리드 스위치는 유리관이나 기타 밀봉 처리된 인클로저 안에 담겨 있으므로 패키지가 크고 비싸며, 자석 옆에 배치하면 토크의 영향을 받기 쉽습니다(그림 2 참조). 또한 인클로저는 스위치 사이클 10만~100만 회 사이에 손쉽게 파손될 수 있어서 기술의 내구성과 안정성이 떨어집니다. 그리고 리드 스위치로는 높은 정확도로 자기장을 감지할 수 없습니다.
리드 스위치를 사용하여 설계할 때의 또 다른 문제점은 디바운스를 경험할 수 있다는 것입니다. 이는 두 리드가 접촉했다가 분리되는 탄성 충돌의 결과입니다. 디바운스가 발생하면 신호 정착 시간이 연장되고, 이를 처리하지 않으면 전송 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.
그림 2 리드 두 개의 팁 사이에 자속 밀도가 집중된 것을 표시한 리드 스위치의 시뮬레이션된 응답AMR 및 TMR 센서는 금속 레이어가 복잡한 스택을 이루고 있어 제조 비용이 많이 듭니다. 이런 금속 레이어를 제작하려면 구하기 쉽지 않은 전문 증착 장비가 있어야 하고, 공급 제한을 초래할 수 있으며 레이어를 자화해야 하는 추가 요구사항도 있습니다.
홀 효과 기술은 대중적인 스위치 유형과 유사한 감도와 소비 전력을 지원하는 동시에, 확장 가능하고 더 경제적이어서 점점 수요가 증가하고 있습니다. 홀 효과 스위치는 자기장의 규모에 따른 전압 변동을 모니터링하는 방식으로 작동합니다.
TI의 TMAG5134 평면 내 홀 효과 스위치(그림 3)에는 감지 요소 위에 배치된 금속판 두 개로 구성된 자속 집중기가 통합되어 있습니다. 이 집중기는 감지 요소 전체에 자기장을 집중시켜 자기장을 증폭하고, 너무 약해서 홀 효과 센서만으로는 효과적으로 계측하기 어려운 자기장을 감지할 수 있게 해줍니다. TMAG5134는 1mT 정도의 약한 자기장도 감지할 수 있어서 작은 자석의 사용을 지원하므로, 시스템 수준 비용을 절감합니다.
TMAG5134는 통합형 자기 집중기의 우수한 성능과 홀 효과 기술의 낮은 제조 비용 덕분에, 대폭 절감된 시스템 비용으로 AMR, TMR, 리드 스위치와 대등하게 경쟁할 수 있습니다.
통합형 자기 집중기는 표준 홀 효과 센서에 비해 전력 소비를 줄입니다. 신호를 증폭하므로 센서에 많은 전류로 바이어스를 걸 필요가 없기 때문입니다. TMAG5134의 소비 전류는 최소 0.6µA까지 가능합니다.
또한 TMAG5134의 평면 내 감지 방향 덕분에 PCB에 평행 또는 수평인 자기장을 감지할 때 시스템 설계의 유연성이 향상됩니다. 이 문제는 TO(트랜지스터 아웃라인)-92 패키지의 홀 효과 스위치를 사용하여 해결할 수 있지만, 이는 더 많은 보드 공간을 차지합니다. TMAG5134는 홀 효과 스위치라서 무접촉 방식으로 자기장을 감지하므로 기계식 스위치 대비 마모가 적고 안정성과 회복력이 높습니다.
TI에는 TIMSS(Texas Instruments Magnetic Sense Simulator)라는 자기 시뮬레이션 도구가 있어 센서 자석 배치를 기준으로 자기장과 센서 출력을 시뮬레이션해 볼 수 있습니다. TIMSS를 이용하면 시스템 및 전체 제품 설계 수정을 줄이고 다양한 시스템 허용 오차를 이용해 신속하게 실험해 볼 수 있습니다. TIMSS에서 TMAG5134를 선택하면 시스템에서 발생할 자기장과 장치 출력을 3D로 시각화할 수 있습니다.
설계 엔지니어는 적절한 기술을 선택할 때 비용, 전력 및 작동 임계값을 고려해야 할 때가 많습니다(표 1 참조).
| 매개 변수 | TMAG5134 | AMR 스위치 | TMR 스위치 | 리드 스위치 |
|---|---|---|---|---|
| 감지 방향 | 평면 내(X축) | 평면 내(X축) | 평면 내(X축) | 평면 내(X축) |
| 비용 | 낮음 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 소비 전류 | 최소 0.6µA | 0.1µA 미만 | 0.05µA 미만 | 0 |
| 일반 작동 임계값(Bop) | 최저 1mT | 약 3mT | 최저 0.3mT | <5mT |
TMAG5134와 같은 평면 내 홀 효과 스위치에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
TMAG5134와 같은 평면 내 홀 효과 스위치는 자석 위치 감지의 미래를 만들어 나가고 있습니다. 앞으로는 TMAG5134와 같은 장치가 증강 현실 또는 가상 현실 헤드셋과 스마트 안경과 같은 제품에도 적합할 수 있습니다. TMAG5134 평면 내 홀 효과 스위치는 우수한 성능과 저비용으로 인해 매력적인 선택지입니다.
모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.