KOKT143 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 EOS의 이해
  4. 3 엔터프라이즈 서버 시스템의 예시
  5. 4 TVS 다이오드 선택
  6. 5 설계 단계
  7. 6 출력 쇼트키 다이오드 선택
  8. 7 배치 및 PCB 레이아웃 고려 사항
  9. 8 결론
  10. 9 참고 자료
  11. 10관련 웹사이트

배치 및 PCB 레이아웃 고려 사항

TVS 다이오드, 디커플링 커패시터, 쇼트키 다이오드와 같은 보호 장치를 보호 대상하려는 장치에 물리적으로 가까이 배치해야 합니다. 분포 인덕턴스는 디커플링 커패시터와 TVS 다이오드와 같은 션트 요소의 효과 대역폭을 제한합니다. 그림 11에서 볼 수 있듯이, 이는 서지 전류 흐름을 제한하고 클램핑 중에 더 큰 과도 전압 스파이크로 이어집니다. 따라서 이러한 션트 요소가 최소 직렬 임피던스를 갖도록 레이아웃해야 합니다. 라우팅할 때는 짧은 트레이스와 여러 개의 바이어스를 사용하여 인덕턴스를 낮춥니다.

 PCB 레이아웃이 TVS 클램핑 성능에 미치는 영향.그림 11 PCB 레이아웃이 TVS 클램핑 성능에 미치는 영향.