KOKT143 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 EOS의 이해
  4. 3 엔터프라이즈 서버 시스템의 예시
  5. 4 TVS 다이오드 선택
  6. 5 설계 단계
  7. 6 출력 쇼트키 다이오드 선택
  8. 7 배치 및 PCB 레이아웃 고려 사항
  9. 8 결론
  10. 9 참고 자료
  11. 10관련 웹사이트

설계 단계

랙 서버에 대한 입력 보호를 설계할 때 데이터 시트에서 TPS25984B eFuse에 대한 지원 부품 값을 선택한 다음, TVS 선택에 대한 다음 설계 단계를 따르십시오. 먼저, 역스탠드오프 전압이 VDC_max보다 크거나 같은 단방향 TVS를 선택합니다. 저희는 Littlefuse SMDJ12A 다이오드 [4]를 시작점으로 선택했습니다. 다음에는 회로 차단기 전류인 IP를 확인합니다. 그런 다음, 클램핑 전압을 계산합니다. Rd는 tP의 함수이므로 방정식 6를 사용하여 tP를 찾습니다.

방정식 6. t p = L I p V c ( m a x ) - V I N = 100 n H   ×   200 A 20 V - 12 V = 2.5 μ s

펄스 폭이 20μs 미만인 경우, 동적 저항을 8/20μs 테스트 펄스에서의 값으로 근사할 수 있습니다. SMDJ12A 데이터 시트에서는 다음과 같이 계산합니다.

방정식 7. V B R ( m a x = 14.7 V
V C m a x a t I P P 8 / 20 μ s = 25.71 V
I P P ( 8 / 20 μ s ) = 754 A

따라서

방정식 8. R d ( 8 / 20 μ s = V C ( m a x ) - V B R ( m a x ) I P P = 25.71 - 14.7 754 = 14.6 m Ω

이제 14.6mΩ의 Rd를 사용하여 클램핑 전압을 계산합니다.

방정식 9. V C = V B R ( m a x ) + I P     R d = 14.7 V + 200 A   ×   14.6 m Ω = 17.6 V

클램핑 전압이 최대 허용 가능 전압 VC(max)(TPS25984B eFuse의 20V 최대 정격 절대값)보다 작기 때문에 SMDJ12A로 더 진행할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우, 더 낮은 Rd 또는 병렬 TVS 다이오드를 갖춘 TVS 다이오드를 고려해야 합니다.

다음을 사용하여 피크 전력을 계산합니다.

방정식 10.   P P P = V C     I P = 17.6 V ×   200 A = 3.52 k W

SMDJ12A는 2.5µs에 대해 60kW의 피크 전력을 지원하므로(그림 6 참조) 더 진행할 수 있습니다.

이제 그림 6를 사용하여 온도에 따라 전력 정격을 낮춥니다. 75°에서의 최대 전력 지원:

방정식 11. P P P   ×   d e r a t i n g _ f a c t o r = 0.8   ×   60 k W = 48 k W

48kW > 3.52kW이고 VC < 20V이기 때문에 SMDJ12A는 이 애플리케이션에 적합합니다.

 피크 펄스 전력 정격(왼쪽) 및 피크 펄스 전력 경감 곡선(오른쪽)그림 6 피크 펄스 전력 정격(왼쪽) 및 피크 펄스 전력 경감 곡선(오른쪽)

그림 7은 TPS25984B 시스템에서 SMDJ12A의 클램핑 성능을 보여줍니다.

 TPS25984B eFuse의 입력에서 SMDJ12A 다이오드를 이용한 과도 보호.그림 7 TPS25984B eFuse의 입력에서 SMDJ12A 다이오드를 이용한 과도 보호.