KOKT082 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2출력 전압 회전율 제어
  4. 3병렬 사전 충전 경로
  5. 4자동 PWM 기반 커패시터 충전
  6. 5설계 고려 사항 및 테스트 결과
  7. 6마무리
  8. 7참고 자료
  9. 8관련 웹사이트

설계 고려 사항 및 테스트 결과

50A 부하를 위한 이 시스템 설계 예를 고려하십시오.

  • 배터리 전압(VBATT) = 12V.
  • 부하 커패시턴스(CLOAD) = 5mF.
  • 고압측 드라이버를 ECU에 연결하는 1.5m 케이블 = 8AWG, Lcable =2.25µH로 연결됩니다.
  • 충전 시간(Tcharge) = 10ms
  • 프리휠링 다이오드 강하(VD1) = 0.7V.

설계에는 ISCP 및 TAUTO-RETRY 매개 변수를 선택하는 것이 포함됩니다. 50A 부하 설계의 경우, ISCP 임계값은 일반적으로 최대 부하 전류보다 20% 더 높게 설정되므로, 이 예에서는 50A × 1.2 = 60A입니다.

이제 TAUTO-RETRY를 계산하려면 그림 6의 내용을 참조하고 Tcharge/2의 중간에서 커패시터의 전류-전압 관계를 사용하여 방정식 6을(를) 얻습니다.

방정식 6.   I s t a r t +   I m i d 3 ×   T c h a r g e 2 =   C L O A D   × V B A T T 2

여기서:

방정식 7. I s t a r t = I S C P × T O N 1 + T O F F 1 2 × T O N 1 + T A U T O - R E T R Y

및

방정식 8. I m i d = I S C P × 2   ×   T O N _ m i d 2 × T O N _ m i d + T A U T O - R E T R Y

TON1, TOFF1 및TON_mid 시간 간격은 방정식 9~방정식 11을(를) 사용하여 계산할 수 있습니다.

방정식 9. T O N 1 = L c a b l e × I S C P V B A T T
방정식 10. T O F F 1 = L c a b l e × I S C P V D 1
방정식 11. T O N _ m i d = L c a b l e × I S C P V B A T T 2

알려진 매개 변수 VBATT, Lcable, ISCP, VD1 및 CLOAD를 대체하고 TAUTO-RETRY를 풀면 200µs 미만의 재시도 지연으로 10ms의 충전 시간을 달성할 수 있습니다.

그림 8 및 그림 9에서는 TPS1211-Q1 고압측 드라이버를 사용하여 5mF 부하 커패시턴스를 충전하기 위한 애플리케이션 회로도 및 테스트 설정을 보여줍니다. TAUTO-RETRY는 180µs이며, 그림 10에 나와 있는 것처럼 충전 시간은 7ms입니다.

 정전식 부하를 구동하기 위한 일반적인 애플리케이션 회로도.그림 8 정전식 부하를 구동하기 위한 일반적인 애플리케이션 회로도.
 1.5m 케이블 하니스가 있는 TPS1211-Q1 평가 모듈을 사용하여 테스트 설정 .그림 9 1.5m 케이블 하니스가 있는 TPS1211-Q1 평가 모듈을 사용하여 테스트 설정 .
 스위칭 모드에서 TPS1211-Q1을 사용하여 5mF 부하 커패시턴스로 시작.그림 10 스위칭 모드에서 TPS1211-Q1을 사용하여 5mF 부하 커패시턴스로 시작.