KOKT069 February 2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14
DC 링크 전압은 모터 드라이브의 올바른 작동을 위해 지정된 범위 내에 있어야 합니다. AMC23C14는 과전압 및 부족 전압 조건을 감지하는데 좋은 선택이 될 수 있습니다.
그림 10의 위치 4에 나와 있듯이 저항 분할기 네트워크의 하단 저항은 AMC23C14 듀얼 강화 윈도우 비교기에 의해 감지되는 전압 강하를 생성합니다.
그림 10 DC 링크 과전압 및 부족 전압 감지.AMC23C14에는 각 윈도우 비교기에 대해 하나씩 두 개의 오픈 드레인 출력인 OUT1 및 OUT2가 있습니다. OUT1은 입력 전압이 부족 전압 감지를 위해 레퍼런스 핀의 전압에 대한 사전 정의된 임계값 값을 초과하면 능동적으로 낮음으로 끌어내립니다. OUT2는 입력 전압이 과전압 감지를 위해 내부 300mV 레퍼런스에서 정의된 임계값을 초과하면 능동적으로 낮음으로 끌어내립니다. 그림 11에서는 과전압 및 부족 전압 이벤트에 대한 OUT1 및 OUT2 출력을 보여줍니다. 과전압 감지만 필요할 경우 AMC23C11을 사용할 수 있습니다.