KOKT069 February 2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14
그림 6의 위치 2에 나와 있듯이 AMC23C11은 DC+ 과전류 감지에 좋은 선택이 될 수 있습니다.
그림 8 DC+ 과전류 감지.그림 9에는 과전류 이벤트 출력 파형이 나와 있습니다. AMC23C12와 마찬가지로 AMC23C11에는 입력 전압이 레퍼런스 핀 전압의 사전 정의된 임계값을 초과할 때 능동적으로 낮은 전압으로 끌어내리는 오픈 드레인 출력인 OUT이 있습니다. AMC23C11은 또한 래치가 지워진 후에만 출력을 해결하는 래치 입력 핀을 통해 래치 모드를 지원합니다. 과전류 및 단락 감지가 모두 필요한 경우 AMC23C14를 사용하여 과전류 및 단락 감지에 대한 두 가지 임계값 수준을 각각 설정할 수 있습니다.