KOKP023A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   개요
  3. 1 소개
  4. 2 컨버터 과도 응답
  5. 3 자기학
  6. 4 TLVR 토폴로지 작동 원칙
    1. 4.1 정상 상태 작동
    2. 4.2 부하 과도 스텝업
    3. 4.3 부하 과도 스텝다운
    4. 4.4 LC 인덕터 선택
    5. 4.5 정상 상태 리플
  7. 5 전력 손실 및 효율성
  8. 6 위상 곱셈
  9. 7 PCB 레이아웃
  10. 8 TLVR에 최적화된 구성 요소
  11. 9 병렬 설계 예시
  12. 10요약
  13. 11추가 리소스

부하 과도 스텝다운

그림 15 및 그림 16은 동일한 부하 스텝다운 조건에서 다중 위상 벅 컨버터와 TLVR 설계 간의 시뮬레이션된 비교를 보여줍니다. 이 시뮬레이션은 표 2과 동일한 매개 변수를 사용합니다.

그림 11 및 그림 16에 대한 몇 가지 관찰 사항:

  • TLVR 설계는 ISUM이 더 빠른 속도로 하강하기 때문에 과도 상태에 훨씬 더 빠르게 반응합니다(ISUM이 ILOAD를 따라잡음). 결과적으로 출력 전압 편차가 크게 낮아집니다.
  • 이 경우 두 설계 모두 꺼져 있는 위상 수가 동일했지만 TLVR 설계는 ISUM을 더 빠른 속도로 감소시켰습니다.
 다중 위상 벅 컨버터.그림 15 다중 위상 벅 컨버터.
 TLVR.그림 16 TLVR.

다시 말하지만 ILC와 SUM의 관계는 TLVR 설계의 우수한 과도 응답을 설명합니다. 그리고 다시, 시스템의 모든 인덕터는 기본 인덕터 관계를 따릅니다. 부하 스텝다운에 대한 과도 응답 동안 컨버터는 NTOTAL에서 동시에 꺼집니다. 방정식 19은 다중 위상 벅 컨버터의 하강 ISUM 기울기를 보여줍니다.

방정식 19. ↓   S l o p e b u c k = – N T O T A L V O U T L

유사한 분석을 사용하여 방정식 20은 비교 목적으로 TLVR 자화 인덕턴스 LM이 벅 필터 인덕터 L과 같다고 가정할 때 TLVR 설계에 대한 하강 ISUM 기울기를 보여줍니다. TLVR 설계는 LC 루프의 계수를 고려할 때 ISUM을 더 빠르게 감소시키며, 이는 위상 수 NTOTAL 에 비례하여 감소합니다.

방정식 20. ↓ S l o p e T L V R ≅ ↓ S l o p e b u c k – N T O T A L   × N T O T A L ×   V O U T L C