KOKP023A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   개요
  3. 1 소개
  4. 2 컨버터 과도 응답
  5. 3 자기학
  6. 4 TLVR 토폴로지 작동 원칙
    1. 4.1 정상 상태 작동
    2. 4.2 부하 과도 스텝업
    3. 4.3 부하 과도 스텝다운
    4. 4.4 LC 인덕터 선택
    5. 4.5 정상 상태 리플
  7. 5 전력 손실 및 효율성
  8. 6 위상 곱셈
  9. 7 PCB 레이아웃
  10. 8 TLVR에 최적화된 구성 요소
  11. 9 병렬 설계 예시
  12. 10요약
  13. 11추가 리소스

정상 상태 작동

그림 11에서는 중요한 노드, 전압 및 전류에 라벨이 붙은 일반적인 TLVR 컨버터 회로도를 보여줍니다. 그림 12에서는 4상이 표시된 TLVR 컨버터의 정상 상태 작동 파형을 보여줍니다. 이 예에서는 인접 위상의 펄스가 시간에 중첩되지 않습니다. TLVR 토폴로지에 대한 최대 듀티 사이클 요구 사항은 없습니다. 펄스가 시간에 중첩되는 더 높은 듀티 사이클 애플리케이션에도 동일한 원리가 적용됩니다.

그림 12에서는 2차측 루프의 LC의 전압 및 전류 파형, 4상 모든 스위치 노드, 4상(IPRI4)의 1차측 전류를 보여줍니다. 이 그림에는 명확한 이해를 위해 세 가지 작업 상태에 대한 레이블이 포함되어 있습니다.

가장 중요한 관계는 LC 루프의 관계와 IPRI 및 ISUM에 미치는 영향입니다.

 정상 상태 토폴로지.
4상 예시, 펄스 중첩 없음
그림 11 정상 상태 토폴로지.
 정상 상태 파형.
4상, 펄스 중첩 없음
그림 12 정상 상태 파형.

각 위상의 자화 전압은 벅 컨버터의 자화 전압과 유사합니다. 방정식 6은 위상 ON에 적용되고 방정식 7은 위상 OFF에 적용됩니다. 자화 인덕턴스는 항상 방정식 8에 나와 있는 기본 인덕터 관계를 따릅니다.

방정식 6. Δ V L m , i = V I N - V O U T
방정식 7. Δ V L m , i = - V O U T
방정식 8. I L M = Δ V L m L m

LC의 전압은 방정식 9에 나와 있는 것처럼 항상 모든 위상에 걸쳐 자화 전압의 합계와 동일합니다. LC 자체는 항상 방정식 10에 의해 표현되는 기본 인덕터 관계를 따릅니다.

방정식 9. Δ V L C = V L m 1 + V L m 2 + …
방정식 10. I L C = Δ V L C L C

각 위상에 대한 IPRI는 방정식 11에 표시된 자화 전류 및 ILC 의 합과 같습니다. ISUM은 모든 위상의 1차 전류의 합으로, 방정식 12로 표시됩니다.

방정식 11. I P R I , i = I L m , i + I L C
방정식 12. I S U M = I P R I 1 + I P R I 2 + …

표 1에는 플롯에 표시된 IPRI4의 파생 작업과 관련하여 그림 12에 표시된 각 관련 전압 및 전류의 상태가 요약되어 있습니다.

표 1 4상 예시, 정상 상태 전압 및 전류.
매개 변수 상태 1
위상 4 켜짐, 위상 1, 2 및 3 꺼짐
상태 2
모든 위상 꺼짐
상태 3
위상 4와 다른 두 개는 꺼짐, 다른 위상 중 하나는 켜짐
VSW1 0V 0V 한 위상은 VIN과 같고 다른 두 위상은 0V와 같습니다
VSW2 0V 0V
VSW3 0V 0V
VSW4 VIN 0V 0V
ΔVLM1 –VOUT –VOUT 한 위상은 VIN –VOUT과 같고, 다른 2상은 –VOUT과 같음
ΔVLM2 –VOUT –VOUT
ΔVLM3 –VOUT –VOUT
ΔVLm4 VIN – VOUT –VOUT –VOUT
ILm4 증가 감소 감소
ΔVLC ΔVLM1–4의 합계 ΔVLM1–4의 합계 ΔVLM1–4의 합계
ILC 증가 감소 증가
IPRI4 증가 더 빠르게 감소 더 느리게 감소