KOKA063A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2입력 연결이 AMC3301 제품군 방사 방출에 미치는 영향
  6. 3AMC3301 제품군 방사 방출 감쇠
    1. 3.1 페라이트 비드 및 공통 모드 초크
    2. 3.2 AMC3301 제품군의 PCB 회로도 및 레이아웃 모범 사례
  7. 4여러 AMC3301 장치 사용
    1. 4.1 장치 방향
    2. 4.2 여러 AMC3301에 대한 PCB 레이아웃 모범 사례
  8. 5결론
  9. 6AMC3301 제품군 표
  10. 7개정 내역

입력 연결이 AMC3301 제품군 방사 방출에 미치는 영향

CISPR 11 피크 측정은 다양한 입력 케이블 길이와 텍사스 인스트루먼트의 AMC3301로 수행되었습니다. 테스트된 입력 케이블 길이는 1.5m 입력, 30cm 입력, EVM(평가 모듈)의 입력 단자의 입력 단락입니다. 모든 테스트에 동일한 AMC3301EVM이 사용되며 외부 배터리로 전원을 공급했습니다. 표시된 모든 측정값은 수평 또는 최악의 경우 방향입니다. 그림 2-1의 테스트 설정과 그림 2-2 및 그림 2-3의 CISPR 11 방사 방출 EMI 플롯을 참조하십시오.

AMC33xx AMC3301EVM 및 입력 길이를 사용한 테스트 설정그림 2-1 AMC3301EVM 및 입력 길이를 사용한 테스트 설정

그림 2-2은 AMC3301의 방사 방출 성능을 보여줍니다. 입력 단락은 파란색으로 표시되어 있습니다. AMC3301은 잡음 플로어 위에서 매우 적은 방사 방출(빨간색)을 보여줍니다. 이는 장치에 대한 입력 트레이스나 케이블이 단락되면 AMC3301이 과도한 방사 방출을 생성하지 않는다는 것을 보여줍니다.

AMC33xx AMC3301EVM 입력 단락 및 수평 주변 CISPR 11 측정그림 2-2 AMC3301EVM 입력 단락 및 수평 주변 CISPR 11 측정

그림 2-3은 1.5m 입력(파란색), 30cm 입력(빨간색), 입력 단락(녹색)의 방사 방출 측정치를 보여줍니다. AMC3301에 더 긴 입력 트레이스와 케이블이 연결되어 있으면 입력 단락과 비교했을 때 방사 방출의 크기가 늘어납니다. 이는 1.5m 입력과 30cm 입력 테스트 사례에서 알 수 있습니다.

AMC33xx 다른 입력 길이를 사용한 AMC3301EVM CISPR 11 측정그림 2-3 다른 입력 길이를 사용한 AMC3301EVM CISPR 11 측정