KOKA063A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2입력 연결이 AMC3301 제품군 방사 방출에 미치는 영향
  6. 3AMC3301 제품군 방사 방출 감쇠
    1. 3.1 페라이트 비드 및 공통 모드 초크
    2. 3.2 AMC3301 제품군의 PCB 회로도 및 레이아웃 모범 사례
  7. 4여러 AMC3301 장치 사용
    1. 4.1 장치 방향
    2. 4.2 여러 AMC3301에 대한 PCB 레이아웃 모범 사례
  8. 5결론
  9. 6AMC3301 제품군 표
  10. 7개정 내역

페라이트 비드 및 공통 모드 초크

설계자는 AMC3301 제품군에 연결되는 입력 트레이스나 케이블의 길이를 제한해야 합니다. 그러나 일부 애플리케이션에서는 과도한 방사 방출을 초래하는 더 긴 입력 트레이스나 케이블이 필요합니다. 이 방사는 페라이트 비드 또는 공통 모드 초크를 입력 연결과 직렬로 사용하여 감쇠할 수 있습니다. 페라이트 비드 또는 공통 모드 초크를 선택할 때는 부품의 데이터 시트에서 주파수 플롯에 따른 임피던스를 참조하십시오. 관심 주파수 범위에 걸쳐 최소 1kΩ 임피던스가 권장되고, CISPR 11의 경우 더 높은 임피던스의 150MHz~800MHz가 방사 방출을 더 효과적으로 감쇠합니다. 표 3-1에 권장 페라이트 비드와 공통 모드 초크가 나열되어 있습니다.

표 3-1 권장 페라이트 비드 및 공통 모드 초크
유형제조업체부품 번호
페라이트 비드Wurth Elektronik74269244182
페라이트 비드MurataBLM15HD182SH1
페라이트 비드Taiyo YudenBKH1005LM182-T
공통 모드 초크MurataDLW31SN222SQ2

1.5m 입력 및 30cm 입력에 페라이트 비드 또는 공통 모드 초크를 추가할 때의 이점을 보려면 그림 3-1 및 그림 3-2 항목을 각각 참조하십시오. Wurth Elektronik의 74269244182 페라이트 비드와 Murata의 DLW31SN222SQ2 공통 모드 초크가 이러한 테스트를 위한 입력 연결에 직렬로 추가되었습니다.

그림 3-1는 1.5 m 입력의 방사 방출을 나타냅니다. 페라이트 비드나 공통 모드 초크가 없는 경우가 파란색으로 표시되어 있고 CISPR 11 클래스 B 한도를 위반합니다. 페라이트 비드의 감쇠 이점은 빨간색으로 표시되어 있고 공통 모드 초크는 녹색으로 표시되어 있습니다. 페라이트 비드와 공통 모드 초크 모두 방사 방출을 크게 감쇠하므로 AMC3301EVM은 CISPR 11 클래스 B 테스트를 통과할 수 있습니다.

AMC33xx 1.5m 입력으로 AMC3301EVM CISPR 11 측정그림 3-1 1.5m 입력으로 AMC3301EVM CISPR 11 측정

그림 3-2는 30cm 입력의 방사 방출을 나타냅니다. 파란색으로 표시된 페라이트 비드 또는 공통 모드 초크가 없는 경우를 포함하여 모든 테스트 케이스가 CISPR 11 클래스 B 테스트를 통과합니다. 이는 테스트 통과에 추가 부품이 필요하지 않다는 것을 보여주지만, 감쇠 이점을 보여주기 위해 페라이트 비드로 측정한 값은 빨간색으로 표시되어 있고 공통 모드 초크는 녹색으로 표시되어 있습니다.

AMC33xx 30 cm 입력으로 AMC3301EVM CISPR 11 측정그림 3-2 30 cm 입력으로 AMC3301EVM CISPR 11 측정