KOKA039 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1태양 전지 및 MPPT 소개
    1. 1.1 기존 MPPT 솔루션
  5. 2태양 전지가 있는 일반적인 시스템
    1. 2.1 일반 소개
    2. 2.2 특정 완제품
      1. 2.2.1 시스템 요구 사항
  6. 3TPS61094 솔루션
    1. 3.1 슈퍼캡 및 배터리 설계
    2. 3.2 태양광 패널 설계
    3. 3.3 TPS61094 설명 및 동작
    4. 3.4 시스템 솔루션
  7. 4TPS61094 솔루션을 기반으로 한 테스트 보고서
    1. 4.1 테스트 파형
  8. 5참고 문헌

시스템 요구 사항

시스템 요구 사항은 표 2-1에 나와 있습니다.

표 2-1 트래커 시스템 요구 사항
매개 변수 가치는
출력 전압 3.3 V
최대 출력 전류 100 mA
평균 출력 전류 1 mA

출력 전력은 이 시스템에서 가장 중요한 매개 변수입니다. 매개 변수는 태양광 패널, 슈퍼 커패시터, MPPT 대상 출력 전압의 선택을 결정합니다.