KOKA039 August 2022 TPS61094
에너지 저장 요소는 이 시스템을 실현하기 위해 필요한 조건이며, 슈퍼캡 또는 배터리는 여기서 에너지 저장 요소로 사용될 수 있습니다. 이 시스템의 경우 에너지 저장 요소의 용량은 하루 중 어두운 시간 동안 시스템의 전원 공급 장치 요구 사항을 충족해야 합니다. 슈퍼캡 또는 배터리의 선택은 다음 방정식으로 계산할 수 있습니다.
여기서는 환경 조건 및 시스템 요구 사항에 따라 η≈90%를 선택합니다. 슈퍼캡을 12시간 동안 1mA의 일정한 전력으로 방전할 수 있어야 합니다. 방정식 1에 따라 시스템의 슈퍼캡은 55F 이상이어야 합니다.