KOKA019A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 서브시스템은 일반적인 MCU 설계 과제를 해결하는 데 도움이 되는 설계 리소스입니다. 각 하위 시스템에는 하위 시스템에서 선택한 설계를 설명하는 소프트웨어 패키지와 설명서가 포함되어 있습니다. MSPM0 코드 예는 특정 기능의 작동 방식을 보여주는 것으로, MSPM0 하위 시스템은 다양한 주변 기기를 사용하여 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 함께 제공되는 문서에는 엔지니어가 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 설계를 수정할 수 있도록 설계 의도와 내부 작업이 설명되어 있습니다. MSPM0 서브시스템의 목표는 일반적인 마이크로컨트롤러 사용 사례에 대한 고품질 레퍼런스를 제공하여 엔지니어가 프로토타이핑 및 설계 단계의 속도를 높일 수 있도록 지원하는 것입니다.