KOKA014A February 2020 – November 2022 TPS61022 , TPS61023
표 1-1은(는) TPS61022 및 TPS61023 데이터 시트의 전기 사양의 일부입니다. 부족 전압 록아웃(UVLO) 임계값은 상승 에지에서 1.7V, 하강 에지에서 0.4V입니다. 즉, EN 핀이 논리 높음인 경우 다음을 의미합니다.
| 매개 변수 | 테스트 조건 | 일반 | 최대값 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN_UVLO | 부족 전압 록아웃 임계값 | VIN 상승 | 1.7 | 1.8 | V |
| VIN 하강 | 0.4 | 0.5 | V | ||
이 초저 UVLO 기능은 슈퍼 커패시터 전원 시스템과 같은 애플리케이션에 유용합니다. 슈퍼 커패시터의 모든 에너지를 활용하는 데 도움이 됩니다. 그러나 이 기능이 항상 필요한 것은 아닙니다. 컨버터가 직렬로 연결된 두 개의 알카라인 배터리로 작동하고, 작동 전압이 3.2V~1.4V인 경우 최소 작동 전압은 1.2V 미만이 될 필요가 없습니다. 더 높은 전압에서 부스트 컨버터를 셧다운하면 외부 부품을 쉽게 선택할 수 있습니다. 유용한 정보를 얻을 수 있으며 배터리가 과도하게 방전되지 않도록 보호하는 데 도움이 됩니다.
이 애플리케이션 보고서는 0.4V보다 높은 전압에서 TPS61022 및 TPS61022 디바이스를 셧다운하는 회로를 소개합니다. TPS61022 디바이스를 예로 사용하여 제안된 회로를 확인하기 위해 이론적 분석 및 벤치 테스트 결과가 제공됩니다.