GERT027 November   2025

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2Auswahl von ADC und Balun
  4. 3Lösen nach R
  5. 4Lösen nach L
  6. 5Lösen nach C
  7. 6Fazit
  8. 7Quellennachweise

Fazit

Bei der Entwicklung einer Schmalband-Anpassungsanwendung für Ihren speziellen HF-Abtast-ADC mit hoher Geschwindigkeit müssen Sie kein Experte für Simulationen sein. Dieser NB-Anpassungs-Ansatz kann verwendet werden, um jede vorgelagerte Filterung in der HF-Signalkette zu verstärken. Adressieren Sie zunächst den ohmschen Teil der NB-Anpassungsarbeit, indem Sie die Rückflussdämpfungswerte des ausgewählten Baluns aus seinem Datenblatt verwenden, um die Rückflussdämpfung des Eingangs-Frontend-Netzwerks zu verbessern. Verwenden Sie als Nächstes die angegebenen S-Parameter des ADC, das Eingangsmodell aus dem Datenblatt oder die zusammengefassten R||C-Werte der Elemente in den Spezifikationstabellen als Ausgangspunkt für Ihre NB-Anpassung in Ihrem relevanten Frequenzband. Beachten Sie, dass der Balun und das Platinenlayout zu den passiven Komponenten beitragen, die zur Vervollständigung der Anpassung erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass auch diese von Anfang an berücksichtigt werden.

Mit einer kleinen Simulation zur Richtungsüberprüfung und einigen einfachen mathematischen Operationen können Sie Ihr nächstes Hochgeschwindigkeits-HF-Wandler-Design in kürzester Zeit beschleunigen.